norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium, caoutchouc nitrile.Nota :Les pieds de machine avec amortisseur de vibrations restent stables à la fois verticalement et horizontalement en cas de fortes vibrations.
Les charges continues peuvent être absorbées de manière optimale grâce à l'alliage caoutchouc-métal de grande qualité.
Les pieds de machine peuvent être vissés sur la machine à l'aide d'une tige filetée.
Contenu de la livraisonLa tige filetée M16X105 est incluse et prémontée.Indication de dessin :
1) Dureté Shore
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27761 Pieds de machine en aluminium avec amortisseur de vibrations à visser 210 kB
 Informations techniques pour pieds de machine en aluminium avec amortisseur de vibrations à visser 185 kB

Dessins

Pieds de machine en aluminium avec amortisseur de vibrations à visser

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDureté
Shore
Charge
recommandée
(N)
Charge
max.
(N)
CAOAcc.PrixCommander
27761-303010002000 91,70 €
27761-505025005000 91,70 €
27761-7070350010000 91,70 €
27761-9090500015000 91,70 €