norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Embase, broche filetée en acier.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Finition :Embase laquée jaune. Broche filetée zinguée.
Plaque antidérapante noire.
Nota :Pieds articulés en acier pour fortes charges avec embase laqué jaune, plaque antidérapante en option. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé.

Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Livré avec l’écrou adapté.
Indication de dessin :
Forme A sans plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27792 Pieds articulés en acier 186 kB

Dessins (aperçu complet)

Pieds articulés en acier

Pieds articulés en acier, forme A

plus d'infos

Dessins

Pieds articulés en acier, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HH1H2SWLCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
27792-005010X25A50M10165328142515 9,88 €
27792-005010X50A50M10167828145015 10,58 €
27792-005010X75A50M101610328147515 10,91 €
27792-005010X100A50M1016128281410015 11,34 €
27792-005010X125A50M1016153281412515 11,55 €
27792-005012X25A50M12165328142515 9,90 €
27792-005012X50A50M12167828145015 10,61 €
27792-005012X75A50M121610328147515 10,95 €
27792-005012X100A50M1216128281410015 11,39 €
27792-005012X125A50M1216153281412515 11,57 €
27792-005014X25A50M14165328142515 9,92 €
27792-005014X50A50M14167828145015 10,65 €
27792-005014X75A50M141610328147515 10,97 €
27792-005014X100A50M1416128281410015 11,41 €
27792-005014X125A50M1416153281412515 11,60 €
27792-006514X50A65M14178030145020 12,89 €
27792-006514X75A65M141710530147520 13,37 €
27792-006514X100A65M1417130301410020 13,82 €
27792-006514X125A65M1417155301412520 14,26 €
27792-006514X150A65M1417180301415020 14,69 €
27792-006516X50A65M16178030165020 13,01 €
27792-006516X75A65M161710530167520 13,43 €
27792-006516X100A65M1617130301610020 13,90 €
27792-006516X125A65M1617155301612520 14,29 €
27792-006516X150A65M1617180301615020 14,74 €
27792-006516X175A65M1617205301617520 15,15 €
27792-008016X50A80M1619,58333165030 19,56 €
27792-008016X75A80M1619,510833167530 20,01 €
27792-008016X100A80M1619,5133331610030 20,44 €
27792-008016X125A80M1619,5158331612530 20,88 €
27792-008016X150A80M1619,5183331615030 21,31 €
27792-008016X175A80M1619,5208331617530 21,76 €
27792-008016X200A80M1619,5233331620030 22,15 €
27792-008020X75A80M2019,511136177530 20,54 €
27792-008020X100A80M2019,5136361710030 21,08 €
27792-008020X125A80M2019,5161361712530 21,78 €
27792-008020X150A80M2019,5186361715030 22,40 €
27792-008020X175A80M2019,5211361717530 23,02 €
27792-008020X200A80M2019,5236361720030 23,69 €
27792-010016X50A100M16209343205035 29,60 €
27792-010016X75A100M162011843207535 30,23 €
27792-010016X100A100M1620143432010035 31,02 €
27792-010016X125A100M1620168432012535 31,86 €
27792-010016X150A100M1620193432015035 32,59 €
27792-010016X175A100M1620218432017535 33,43 €
27792-010016X200A100M1620243432020035 34,33 €
27792-010020X75A100M202011843207545 30,38 €
27792-010020X100A100M2020143432010045 31,11 €
27792-010020X125A100M2020168432012545 31,98 €
27792-010020X150A100M2020193432015045 32,68 €
27792-010020X175A100M2020218432017545 33,57 €
27792-010020X200A100M2020243432020045 34,43 €
27792-010024X75A100M242011944207555 31,04 €
27792-010024X100A100M2420144442010055 31,81 €
27792-010024X125A100M2420169442012555 32,65 €
27792-010024X150A100M2420194442015055 33,37 €
27792-010024X175A100M2420219442017555 34,25 €
27792-010024X200A100M2420244442020055 35,08 €

Pieds articulés en acier, forme B

plus d'infos

Dessins

Pieds articulés en acier, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1HH1H2SSWLCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
27792-105010X25B50M101656283142515 10,37 €
27792-105010X50B50M101681283145015 11,06 €
27792-105010X75B50M1016106283147515 11,40 €
27792-105010X100B50M10161312831410015 11,86 €
27792-105010X125B50M10161562831412515 12,03 €
27792-105012X25B50M121656283142515 10,40 €
27792-105012X50B50M121681283145015 11,09 €
27792-105012X75B50M1216106283147515 11,45 €
27792-105012X100B50M12161312831410015 11,87 €
27792-105012X125B50M12161562831412515 12,05 €
27792-105014X25B50M141656283142515 10,42 €
27792-105014X50B50M141681283145015 11,12 €
27792-105014X75B50M1416106283147515 11,47 €
27792-105014X100B50M14161312831410015 11,89 €
27792-105014X125B50M14161562831412515 12,10 €
27792-106514X50B65M141783303145020 13,64 €
27792-106514X75B65M1417108303147520 14,03 €
27792-106514X100B65M14171333031410020 14,47 €
27792-106514X125B65M14171583031412520 14,87 €
27792-106514X150B65M14171833031415020 15,33 €
27792-106516X50B65M161783303165020 13,70 €
27792-106516X75B65M1617108303167520 14,10 €
27792-106516X100B65M16171333031610020 14,54 €
27792-106516X125B65M16171583031612520 14,96 €
27792-106516X150B65M16171833031615020 15,40 €
27792-106516X175B65M16172083031617520 15,80 €
27792-108016X50B80M1619,586333165030 20,55 €
27792-108016X75B80M1619,5111333167530 20,99 €
27792-108016X100B80M1619,51363331610030 21,41 €
27792-108016X125B80M1619,51613331612530 21,84 €
27792-108016X150B80M1619,51863331615030 22,31 €
27792-108016X175B80M1619,52113331617530 22,71 €
27792-108016X200B80M1619,52363331620030 23,15 €
27792-108020X75B80M2019,5114363177530 21,55 €
27792-108020X100B80M2019,51393631710030 22,07 €
27792-108020X125B80M2019,51643631712530 22,72 €
27792-108020X150B80M2019,51893631715030 23,38 €
27792-108020X175B80M2019,52143631717530 23,99 €
27792-108020X200B80M2019,52393631720030 24,64 €
27792-110016X50B100M162096433205035 31,02 €
27792-110016X75B100M1620121433207535 31,59 €
27792-110016X100B100M16201464332010035 32,40 €
27792-110016X125B100M16201714332012535 33,25 €
27792-110016X150B100M16201964332015035 33,98 €
27792-110016X175B100M16202214332017535 34,87 €
27792-110016X200B100M16202464332020035 35,71 €
27792-110020X75B100M2020121433207545 31,74 €
27792-110020X100B100M20201464332010045 32,50 €
27792-110020X125B100M20201714332012545 33,36 €
27792-110020X150B100M20201964332015045 34,13 €
27792-110020X175B100M20202214332017545 34,98 €
27792-110020X200B100M20202464332020045 35,82 €
27792-110024X75B100M2420122443207555 32,42 €
27792-110024X100B100M24201474432010055 33,17 €
27792-110024X125B100M24201724432012555 34,02 €
27792-110024X150B100M24201974432015055 34,78 €
27792-110024X175B100M24202224432017555 35,65 €
27792-110024X200B100M24202474432020055 36,54 €

Remarque(s) concernant cet article

Le pied articulé de norelem, contrairement aux pieds réglables classiques, se monte sur la broche filetée par le haut avec un logement sphérique. Ceci présente l'avantage d'offrir un angle d'inclinaison plus important (jusqu'à 30°). Le pied articulé est en acier verni jaune. La broche filetée est quant à elle zinguée. En option, le pied articulé peut être accompagné de plaques antidérapantes (70 Shore) disponibles dans notre boutique en ligne. Les pieds articulés sont livrés avec un écrou adapté.
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
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83