norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouchon : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Insert taraudé : laiton.
Finition :Plastique : noir.
Laiton : nickelé.
Nota :Les bouchons à insert taraudé servent à fixer des pieds réglables ou des pieds articulés sur des tubes cylindriques.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27836 Bouchon à insert taraudépour tube cylindrique 163 kB

Dessins

Bouchon à insert taraudépour tube cylindrique

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCLSAssorti aux tubesCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27836-103010M103028,43327Ø 30 x 15 4,17 €
27836-123010M123028,43327Ø 30 x 15 4,17 €
27836-143010M143028,43327Ø 30 x 15 4,17 €
27836-163010M163028,43327Ø 30 x 15 4,17 €
27836-103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 4,80 €
27836-123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 4,80 €
27836-163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 4,80 €
27836-104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,36 €
27836-124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,36 €
27836-164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,36 €
27836-204215M204239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,36 €
27836-124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,16 €
27836-144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,16 €
27836-164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,16 €
27836-204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,16 €
27836-125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,56 €
27836-145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,56 €
27836-165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,56 €
27836-205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 6,56 €