norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :Nos pieds réglables ECO se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27832 Broche pour pied réglable ECO en acier ou Inox 164 kB

Dessins

Broche pour pied réglable ECO en acier ou Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
D1LL1SWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27832-080251acierM82529,5133,5 1,02 €
27832-080401acierM84044,5133,5 1,05 €
27832-080501acierM85054,5133,5 1,09 €
27832-080701acierM87074,5133,5 1,25 €
27832-080801acierM88084,5133,5 1,25 €
27832-081001acierM8100104,5133,5 1,36 €
27832-081201acierM8120124,5133,5 1,40 €
27832-100251acierM102530174,7 1,12 €
27832-100401acierM104045174,7 1,14 €
27832-100501acierM105055174,7 1,20 €
27832-100701acierM107075174,7 1,31 €
27832-100801acierM108085174,7 1,36 €
27832-101001acierM10100105174,7 1,43 €
27832-101201acierM10120125174,7 1,52 €
27832-120251acierM122531197,7 1,14 €
27832-120401acierM124046197,7 1,20 €
27832-120501acierM125056197,7 1,25 €
27832-120701acierM127076197,7 1,40 €
27832-120801acierM128086197,7 1,40 €
27832-121001acierM12100106197,7 1,52 €
27832-121201acierM12120126197,7 1,68 €
27832-160501acierM165058,52414,5 2,48 €
27832-161001acierM16100108,52414,5 2,55 €
27832-161501acierM16150158,52414,5 3,48 €
27832-080252acier inoxydableM82529,5133,5 2,08 €
27832-080402acier inoxydableM84044,5133,5 2,21 €
27832-080502acier inoxydableM85054,5133,5 2,44 €
27832-080702acier inoxydableM87074,5133,5 2,86 €
27832-080802acier inoxydableM88084,5133,5 3,04 €
27832-081002acier inoxydableM8100104,5133,5 3,23 €
27832-081202acier inoxydableM8120124,5133,5 3,38 €
27832-100252acier inoxydableM102530174,7 2,76 €
27832-100402acier inoxydableM104045174,7 2,86 €
27832-100502acier inoxydableM105055174,7 3,00 €
27832-100702acier inoxydableM107075174,7 3,15 €
27832-100802acier inoxydableM108085174,7 3,38 €
27832-101002acier inoxydableM10100105174,7 3,52 €
27832-101202acier inoxydableM10120125174,7 3,92 €
27832-120252acier inoxydableM122531197,7 3,40 €
27832-120402acier inoxydableM124046197,7 3,60 €
27832-120502acier inoxydableM125056197,7 3,74 €
27832-120702acier inoxydableM127076197,7 4,09 €
27832-120802acier inoxydableM128086197,7 4,22 €
27832-121002acier inoxydableM12100106197,7 4,45 €
27832-121202acier inoxydableM12120126197,7 4,81 €
27832-160502acier inoxydableM165058,52414,5 6,72 €
27832-161002acier inoxydableM16100108,52414,5 6,76 €
27832-161502acier inoxydableM16150158,52414,5 8,02 €