norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une broche et d’une embase. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La hauteur totale du pied réglable se calcule ainsi sur la base de la hauteur de la broche, majorée de 30 mm. (hauteur totale du pied réglable = L + 30 mm)Accessoires :Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27828 Broche pour pied réglable en acier ou Inox 181 kB

Dessins

Broche pour pied réglable en acier ou Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière
du corps
de base
D1LSWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27828-120661acierM1266227,7 4,82 €
27828-121001acierM12100227,7 5,03 €
27828-121251acierM12125227,7 5,41 €
27828-121501acierM12150227,7 5,52 €
27828-160661acierM16662214,5 6,03 €
27828-161001acierM161002214,5 6,10 €
27828-161251acierM161252214,5 6,81 €
27828-161501acierM161502214,5 7,35 €
27828-162001acierM162002214,5 8,44 €
27828-201001acierM201002224,3 7,25 €
27828-201251acierM201252224,3 7,25 €
27828-201501acierM201502224,3 7,83 €
27828-202001acierM202002224,3 9,23 €
27828-120662acier inoxydableM1266227,7 8,44 €
27828-121002acier inoxydableM12100227,7 9,13 €
27828-121252acier inoxydableM12125227,7 10,04 €
27828-121502acier inoxydableM12150227,7 10,36 €
27828-160662acier inoxydableM16662214,5 10,55 €
27828-161002acier inoxydableM161002214,5 11,87 €
27828-161252acier inoxydableM161252214,5 13,35 €
27828-161502acier inoxydableM161502214,5 13,87 €
27828-162002acier inoxydableM162002214,5 16,49 €
27828-201002acier inoxydableM201002224,3 13,67 €
27828-201252acier inoxydableM201252224,3 15,27 €
27828-201502acier inoxydableM201502224,3 16,49 €
27828-202002acier inoxydableM202002224,3 19,18 €
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
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83