norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Patin en acier, Rotule en acier de décolletage.
Finition Inox :
Patin et rotule en Inox.

Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).
Finition :Finition acier :
rotule trempée et brunie, patin bruni.
Finition Inox :
poli.

Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Nota :

Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème. Cette charge statique
correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en terme d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm². La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l’embase de pied articulé. Pied large à rotule (sans amortisseur de vibrations) voir 07144.

Indication de dessin :
1) Amortisseur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27806 Pied large à rotule avec amortisseur de vibrations 165 kB

Dessins

Pied large à rotule avec amortisseur de vibrations

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DD1D3HH1H2H3
(pour une pression de
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27806-110acier32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 13,01 €
27806-112acier40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 14,56 €
27806-116acier50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 17,51 €
27806-120acier60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 23,17 €
27806-310acier inoxydable32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 15,46 €
27806-312acier inoxydable40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 17,30 €
27806-316acier inoxydable50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 20,50 €
27806-320acier inoxydable60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 26,71 €