norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Embase en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante en caoutchouc.
Finition :noir.Nota :

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

Indication de dessin :
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (obturé) avec plaque antidérapante

1) à partir d'une embase Ø 80
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27800 Embase plastique pour pied articulé 191 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase plastique pour pied articulé

Embase plastique pour pied articulé, Forme A

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-1030A3029185  1,56 €
27800-1040A4039189  1,81 €
27800-1045A4544189  1,99 €
27800-1050A5049189  2,09 €
27800-1060A6059189  2,35 €
27800-1080A8079189  2,61 €
27800-1100A10099189  5,13 €

Embase plastique pour pied articulé, Forme B

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-2030B3029205  2,61 €
27800-2040B4039209  3,13 €
27800-2045B4544209  3,38 €
27800-2050B5049209  3,60 €
27800-2060B6059209  3,91 €
27800-2080B8079209  4,98 €
27800-2100B10099209  9,46 €

Embase plastique pour pied articulé, Forme C

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-3080C807955189  2,61 €
27800-3100C1009974189  5,23 €
27800-3120C-11994189  6,53 €

Embase plastique pour pied articulé, Forme D

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pied articulé, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27800-4080D807955209  4,98 €
27800-4100D1009974209  9,92 €
27800-4120D-11994209  11,76 €