norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Zingué et passivé. Finition Inox naturel.Nota :Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27650 Embout à rotule DIN 71802 192 kB

Dessins (aperçu complet)

Embout à rotule DIN 71802

Embout à rotule DIN 71802, forme C

plus d'infos

Dessins

Embout à rotule DIN 71802, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Finition

Matière
du corps
de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCAOAcc.PrixCommander
27650-0805Cfiletage à droiteacier8M58M52210,2910,27 1,56 €
27650-1006Cfiletage à droiteacier10M610M62512,51111,58 1,84 €
27650-1308Cfiletage à droiteacier13M813M83016,5131411 2,50 €
27650-1610Cfiletage à droiteacier16M1016M1035201615,513 3,73 €
27650-1612Cfiletage à droiteacier16M1216M1235201615,513 4,28 €
27650-1914Cfiletage à droiteacier19M14x1,522M14x1,545282021,516 8,31 €
27650-1916Cfiletage à droiteacier19M1622M1645282021,516 10,95 €
27650-080501Cfiletage à gaucheacier8M58M52210,2910,27 1,96 €
27650-100601Cfiletage à gaucheacier10M610M62512,51111,58 2,13 €
27650-130801Cfiletage à gaucheacier13M813M83016,5131411 2,86 €
27650-161001Cfiletage à gaucheacier16M1016M1035201615,513 4,62 €
27650-161201Cfiletage à gaucheacier16M1216M1235201615,513 5,19 €
27650-191401Cfiletage à gaucheacier19M14x1,522M14x1,545282021,516 10,07 €
27650-191601Cfiletage à gaucheacier19M1622M1645282021,516 12,10 €

Embout à rotule DIN 71802, forme CS

plus d'infos

Dessins

Embout à rotule DIN 71802, forme CS

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Finition 2Matière
du corps
de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCAOAcc.PrixCommander
27650-080351CSfiletage à droiteacier8M3,58M41810,2987 2,99 €
27650-08051CSfiletage à droiteacier8M58M52210,2910,27  1,79 €
27650-10061CSfiletage à droiteacier10M610M62512,51111,58  2,01 €
27650-13081CSfiletage à droiteacier13M813M83016,5131411  2,66 €
27650-16101CSfiletage à droiteacier16M1016M1035201615,513  3,90 €
27650-16121CSfiletage à droiteacier16M1216M1235201615,513  4,51 €
27650-19141CSfiletage à droiteacier19M14x1,522M14x1,545282021,516  8,66 €
27650-19161CSfiletage à droiteacier19M1622M1645282021,516  11,42 €
27650-080511CSfiletage à gaucheacier8M58M52210,2910,27 2,09 €
27650-100611CSfiletage à gaucheacier10M610M62512,51111,58 2,35 €
27650-130811CSfiletage à gaucheacier13M813M83016,5131411 3,06 €
27650-161011CSfiletage à gaucheacier16M1016M1035201615,513 4,90 €
27650-161211CSfiletage à gaucheacier16M1216M1235201615,513 5,30 €
27650-191411CSfiletage à gaucheacier19M14x1,522M14x1,545282021,516 10,49 €
27650-191611CSfiletage à gaucheacier19M1622M1645282021,516 12,51 €
27650-08052CSfiletage à droiteacier inoxydable8M58M52210,2910,27  12,55 €
27650-10062CSfiletage à droiteacier inoxydable10M610M62512,51111,58  14,06 €
27650-13082CSfiletage à droiteacier inoxydable13M813M83016,5131411  14,87 €
27650-16102CSfiletage à droiteacier inoxydable16M1016M1035201615,513  26,66 €
27650-16122CSfiletage à droiteacier inoxydable16M1216M1235201615,513  28,27 €
27650-080521CSfiletage à gaucheacier inoxydable8M58M52210,2910,27 12,93 €
27650-100621CSfiletage à gaucheacier inoxydable10M610M62512,51111,58 14,77 €
27650-130821CSfiletage à gaucheacier inoxydable13M813M83016,5131411 15,63 €
27650-161021CSfiletage à gaucheacier inoxydable16M1016M1035201615,513 27,99 €
27650-161221CSfiletage à gaucheacier inoxydable16M1216M1235201615,513 29,68 €