norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les embouts à rotule constituent des assemblages d'angle servant à la transmission de force et ils servent d'éléments de liaison à des pièces mobiles.
Les embouts à rotule avec capuchon étanche sont spécialement utilisés dans des conditions ambiantes problématiques (poussière, lubrifiant, etc.). L'interstice entre la rondelle concave et le pivot est recouvert et obturé en l'occurrence par un capuchon étanche.
Matière :

Inox 1.4305.
Joint en néoprène.

Finition :Naturel.Nota :Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.Plage de température :-30 °C à +110 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 140 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27650 Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche 240 kB

Dessins

Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Finition 2Matière
du corps
de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCAOAcc.PrixCommander
27650-108051CSfiletage à gaucheacier inoxydable8M58M52210,2910,27 14,44 €
27650-108052CSfiletage à droiteacier inoxydable8M58M52210,2910,27 12,64 €
27650-110061CSfiletage à gaucheacier inoxydable10M610M62512,51111,58 15,34 €
27650-110062CSfiletage à droiteacier inoxydable10M610M62512,51111,58 14,39 €
27650-113081CSfiletage à gaucheacier inoxydable13M813M83016,5131411 17,72 €
27650-113082CSfiletage à droiteacier inoxydable13M813M83016,5131411 15,88 €
27650-116101CSfiletage à gaucheacier inoxydable16M1016M1035201615,513 33,47 €
27650-116102CSfiletage à droiteacier inoxydable16M1016M1035201615,513 30,96 €
27650-116121CSfiletage à gaucheacier inoxydable16M1216M1235201615,513 39,25 €
27650-116122CSfiletage à droiteacier inoxydable16M1216M1235201615,513 32,71 €