|
|
27650_CEmbout à rotule DIN 71802, forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et passivé.Nota :Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition | Matière du corps de base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27650-0805 | C | filetage à droite | acier | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 1,56 € | | 27650-1006 | C | filetage à droite | acier | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 1,84 € | | 27650-1308 | C | filetage à droite | acier | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 2,50 € | | 27650-1610 | C | filetage à droite | acier | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 3,73 € | | 27650-1612 | C | filetage à droite | acier | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 4,28 € | | 27650-1914 | C | filetage à droite | acier | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 8,31 € | | 27650-1916 | C | filetage à droite | acier | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 10,95 € | | 27650-080501 | C | filetage à gauche | acier | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 1,96 € | | 27650-100601 | C | filetage à gauche | acier | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 2,13 € | | 27650-130801 | C | filetage à gauche | acier | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 2,86 € | | 27650-161001 | C | filetage à gauche | acier | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 4,62 € | | 27650-161201 | C | filetage à gauche | acier | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 5,19 € | | 27650-191401 | C | filetage à gauche | acier | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 10,07 € | | 27650-191601 | C | filetage à gauche | acier | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 12,10 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|