norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Polyuréthane (PU) avec armature en acier.Nota :Courroie dentée avec profil en forme de trapèze conformément à la norme ISO 17396. À utiliser de préférence pour les systèmes de motorisation avec une charge de flexion élevée. Utilisable avec les roues dentées de très petit diamètre. Peut être utilisé de façon générale pour les systèmes de motorisation linéaires, les transmissions de puissance faibles et les techniques de transport. Pour les courroies raccordées avec les palques de jonction, la puissance transmissible est réduite d'env. 50 %.

Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm 
Plage de température :de -10 °C à +80 °CSur demande :Autres longueurs.
Pour le pas T2,5, par incréments de 2,5 mm.
Pour le pas T5, par incréments de 5 mm.
Pour le pas T10, par incréments de 10 mm.
Longueur maximale de la courroie 100 mètres (pas T2,5 50 mètres).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 22054_Datasheet_32674_Courroie_dent_e_au_m_tre_profil_T--fr 154 kB

Dessins (aperçu complet)

Courroie dentée au mètre profil T

Courroie dentée marchandise au mètre profil T2,5

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

Courroie dentée marchandise au mètre profil T5

plus d'infos

Dessins

Courroie dentée marchandise au mètre profil T5

Sélection/filtre d'articles

Courroie dentée marchandise au mètre profil T10

plus d'infos

Dessins

Courroie dentée marchandise au mètre profil T10

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83