norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base, chariots et plaques de raccordement en alliage d’aluminium. Arbres de guidage en acier.Finition :Corps de base : anodisé nature.
Chariots et plaques de raccordement anodisés. Rails de guidage trempés.
Nota :Modules portiques dotés de deux tiges de précision en acier et de douilles de guidage à billes. L‘actionnement s‘effectue par un vérin pneumatique sans tige. Capacité de charge élevée grâce au profil support en aluminium rigide. Les modules peuvent être utilisés dans toutes les positions de montage.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.

Répétabilité ±0,02 mm.
Plage de température :+5 °C jusqu’à +70 °C.Sur demande :* D'autres longueurs
(course S max. 5000 mm) sont possibles.
Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20200 Module portique pneumatique à guidage cylindrique 188 kB
 Informations techniques pour modules portiques pneumatiques 113 kB

Dessins

Module portique pneumatique à guidage cylindrique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleABB1C1C2C3DD1D2EE1E2HH1H2H3LCourse
S
CAOAcc.PrixCommander
20200-2090X05009067901008,12,56,81210M66525258584,51136,5235500  2.335,63 €
20200-2115X0500115971251351058,51613M8902030115114,512,546,5305500  2.769,00 €
Référence

TailleL1L2L3L4N
(nombre
de dents)
PP1P2P3P4S1CAOAcc.PrixCommander
20200-2090X05009015032117,525,54G1/8923303864,5  2.335,63 €
20200-2115X050011522032152,525,56G1/415,519,540,560,562,5  2.769,00 €
RéférenceTailleForce de
piston à
6 bars (N)
Ø de
piston
Consommation
d'air par course
10 mm à 6 bars (ccm)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
F1
N
F2
N
F3
N
F4
(N)
CAOAcc.PrixCommander
20200-2090X050090250253550651609045120290  2.335,63 €
20200-2115X050011564040887013031018090145340  2.769,00 €