norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et plaques de raccordement EN AW-5754. Arbres de guidage en acier.Finition :Corps de base avec protection anticorrosive.
Plaque de raccordement anodisé.
Arbre de guidage trempé.
Nota :Modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien dotés de trois tiges de précision en acier et de douilles de guidage à billes avec racleur. Actionnement par un vérin à double effet. Tous les taraudages de fixation sont renforcés. Les amortisseurs et détecteurs disponibles en accessoires peuvent être intégrés au montage. Reproductibilité totale grâce à la structure fixe. Des combinaisons de montage de toutes dimensions et toutes courses sont possibles sans plaques d‘adaptation.
Possibilité d’obtenir une répétitivité haute précision de l’ordre de ±0,01 mm.
Les données de charge sont indiquées uniquement pour les tables centrées.
Plage de température :+5 °C jusqu’à +80 °C.Sur demande :Avec cartouche de blocage du piston pour sécuriser la position.Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20000 Module linéaire pneumatique avec trois guidages cylindriques 290 kB
 Informations techniques pour les modules linéaires pneumatiques à guidages cylindriques 1,7 MB

Dessins

Module linéaire pneumatique avec trois guidages cylindriques

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleAA1A2A3BDD1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7Course
S
CAOAcc.PrixCommander
20000-3104014015163760844M484,520381056493640  1.547,87 €
20000-3106014015163760844M484,520381056493660  1.558,43 €
20000-3108014015163760844M484,520381056493680  1.581,38 €
20000-3110014015163760844M484,5203810564936100  1.609,57 €
20000-32060255202150821265M5105,5304515565115060  1.771,98 €
20000-32090255202150821265M5105,5304515565115090  1.817,87 €
20000-32120255202150821265M5105,53045155651150120  1.860,25 €
20000-32150255202150821265M5105,53045155651150150  1.900,85 €
20000-331003702526621001686M6116,6405020566147080  2.123,21 €
20000-331203702526621001686M6116,64050205661470120  2.183,23 €
20000-331603702526621001686M6116,64050205661470160  2.246,76 €
20000-332003702526621001686M6116,64050205661470200  2.297,92 €
20000-351205104383993150251210M1018116072308981796120  2.423,26 €
20000-351805104383993150251210M1018116072308981796180  2.550,33 €
20000-352405104383993150251210M1018116072308981796240  2.659,74 €
20000-353005104383993150251210M1018116072308981796300  2.767,37 €
RéférenceTailleHH1H2LL1L2L3N
(nombre
de dents)
PP1TF1 max.
kN
Force de
piston à
6 bars (N)
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
CAOAcc.PrixCommander
20000-3104016564301809612102M59,330,381001611,3  1.547,87 €
20000-31060165643022011612104M59,330,261001617  1.558,43 €
20000-31080165643026013612106M59,330,181001622,6  1.581,38 €
20000-31100165643030015612108M59,330,1251001628,3  1.609,57 €
20000-32060286854025412016212G1/89,95,70,612502556  1.771,98 €
20000-32090286854031415016214G1/89,95,70,352502584  1.817,87 €
20000-32120286854037418016216G1/89,95,70,2425025112  1.860,25 €
20000-32150286854043421016218G1/89,95,70,1625025140  1.900,85 €
20000-3310031071065030014020202G1/89,550,8440732118  2.123,21 €
20000-3312031071065038018020204G1/89,550,5240732178  2.183,23 €
20000-3316031071065046022020206G1/89,550,3240732236  2.246,76 €
20000-3320031071065054026020208G1/89,550,240732295  2.297,92 €
20000-3512051591587642020425232G1/41471,0866040354,6  2.423,26 €
20000-3518051591587654026425234G1/41470,766040531,8  2.550,33 €
20000-3524051591587666032425236G1/41470,4866040709,1  2.659,74 €
20000-3530051591587678038425238G1/41470,3666040886,4  2.767,37 €
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
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83