norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Forme G : Patin en acier, bruni ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.

Plaque antidérapante : élastomère.
Nota :La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser.
Les contraintes indiquées dans le tableau sont des recommandations relatives aux charges statiques permanentes en présence desquelles le pied large à rotule peut être mis en œuvre.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07144_G Pied large à rotule, forme G 188 kB

Dessins

Pied large à rotule, forme G

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HH2TSWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
07144-410G32M10255101712 27,21 €
07144-412G40M12296121917 21,02 €
07144-416G50M16357142420 31,50 €
07144-420G60M20458183024 37,54 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83