norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Forme A : Patin en acier, bruni ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.
Forme B : Inox, naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07144_A_B Pied large à rotule, forme A et forme B 402 kB

Dessins

Pied large à rotule, forme A et forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
Référence
Forme B
DD1

HH2TSWCharge
max. en kN
Filtre
07144-10607144-30620M6152,58,51010
07144-10807144-30825M818491318
07144-11007144-31032M10225101720
07144-11207144-31240M12266121935
07144-11607144-31650M16327142445
07144-12007144-32060M20428183055