norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Boccagli per presse per grassoParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 97990-15 Boccagli acciaio per presse per grasso 420 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2Filettatura di collegamentoD

LSWCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
97990-15-110Boccaglio idraulico4 ganasce punzonateM10x1153713nottolino di lubrificazione conico DIN 71413 0,00 €
97990-15-210Bloccaggio di precisione4 ganasce torniteM10x1153713nottolino di lubrificazione conico DIN 71413 0,00 €
97990-15-310Bloccaggio di precisioneGiunti a GM10x1153713per tutti i nottolini di lubrificazione a norma DIN 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83