norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento: acciaio.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Nota:Ingrassatori a una mano adattata alla norma DIN 1283
per cartucce per il grasso da 400 g o per 500 cm³ di grasso sciolto. Il pistone della pompa possiede un'elevata esattezza di adattamento al cilindro. In questo modo non si verifica una falsa lubrificazione. Sfiato rapido attraverso una semi-rotazione del tubo della pressa per il grasso.

Grazie a una semplice commutazione sulla maniglia si può passare da una erogazione di grasso ad alto volume a quella ad alta pressione.

Fornitura con tubo con ugello diritto e boccaglio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 97990-12 Presse per grasso a una mano DIN1283 88,9 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Capacità
cm³
Possibilità di riempimentoMedioPressione
bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
97990-12-112500500cartuccia di grasso, grasso sciolto, apparecchio di riempimentoGrasso fino a NLGI 2 a 20°C300 bar 0,00 €
N. ordine

Pressione
di scoppio
bar
Portata
per corsa
cm³
Filettatura di collegamentoCollegamentoBoccaglioCADAcc.PrezzoOrdinare
97990-12-112500850 bar1,1M10x1tubo con ugello Ø10x150boccaglio idraulico 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83