norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento: acciaio.
Testa pressa per il grasso: zinco pressofuso.
Nota:Pressa a due mani per cartucce a vite da 500 g. Il pistone della pompa possiede un'elevata esattezza di adattamento al cilindro. In tal modo non avviene alcuna falsa lubrificazione. Svuotamento completo della cartuccia grazie all'effetto sottovuoto. Sostituzione rapida e pulita della cartuccia. Il livello di riempimento e il tipo di grasso sono sempre visibili grazie alla struttura aperta

Fornitura con tubo rinforzato e boccaglio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 97990-13 Presse per grasso a due mani 134 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Capacità
cm³
Possibilità di riempimentoMedioPressione
bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
97990-13-11500500cartuccia a vite da 500 gGrasso fino a NLGI 2 a 20°C400 bar 0,00 €
N. ordine

Pressione
di scoppio
bar
Portata
per corsa
cm³
Filettatura di collegamentoCollegamentoBoccaglioCADAcc.PrezzoOrdinare
97990-13-11500850 bar2M10x1tubo rinforzato Ø11x300bloccaggio di precisione 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83