norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli - inch
06326-01 inch

Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie all'impugnatura pieghevole è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
Materiale:Impugnatura in resina termoplastica.
Asse in acciaio.
Versione:Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Il foro D3 viene utilizzato come foro di posizionamento.Vantaggi:Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Prevenzione dei contorni di disturbo
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Design NOVO grip KIPP
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06326-01 inch Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli - inch 264 kB

Disegni

Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06326-01-1AE184,38-3214132,514,53540474,5 0,00 €
06326-01-2A12105,310-3216163,5184449584,5 0,00 €
06326-01-3A2312,56,51/4-2020204,522,55559,571,56 0,00 €
06326-01-4A341695/16-1825265,5297083986,5 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83