|
|
06325-01 inchImpugnature cilindriche in plastica girevoli - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle. L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.Materiale:Impugnatura in resina termoplastica. Asse in acciaio.Versione:Maniglia colore nero. Parti metalliche in acciaio brunito.Vantaggi:Morbide al tatto e ottima maneggevolezza Impugnature per volantini e manovelle Diverse dimensioni di filettatura Design NOVO grip KIPPParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Dimensioni | D | D1 | D2 | L1 | L2 | T | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06325-01-11AE | filettatura interna | 1 | 8-32 | 14 | 9 | 40 | 5 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | 06325-01-12A1 | filettatura interna | 2 | 10-32 | 16 | 11 | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | 06325-01-13A2 | filettatura interna | 3 | 1/4-20 | 20 | 14 | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | 06325-01-14A3 | filettatura interna | 4 | 5/16-18 | 25 | 18 | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Dimensioni | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06325-01-1AE | filettatura esterna | 1 | 8-32 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | 06325-01-2A1 | filettatura esterna | 2 | 10-32 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | 10 |  | | 0,00 € | | 06325-01-3A2 | filettatura esterna | 3 | 1/4-20 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | 12 |  | | 0,00 € | | 06325-01-4A3 | filettatura esterna | 4 | 5/16-18 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | 15 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|