norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a disco senza impugnatura - inch
06288 inch

Volantini a disco senza impugnatura - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Mozzo in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.

Versione:Finitura lucida.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D2 è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Su richiesta:Altri diametri di foro.Nota disegno:
Forma D: preforato
Forma E: con foro alesato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06288 inch Volantini a disco senza impugnatura - inch 170 kB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a disco senza impugnatura - inch

Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio forma E, con foro calibrato - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio forma E, con foro calibrato - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDimensioniD1D2D3D4D8H2L1L2L3StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
06288-1160XCRE41600,75333043841,330,157in uscita 0,00 €

Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio inox forma E, con foro calibrato - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio inox forma E, con foro calibrato - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDimensioniD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83