|
|
95045Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio, zincato e passivato blu. Rullo in poliuretano, marrone chiaro, 92° Shore A o poliammide, bianco, 80° Shore D.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Rullo con due cuscinetti a sfera pressati.Nota:Asse avvitato.
Rulli in poliuretano: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, privo di scolorimento da contatto.
Rullo in poliammide: scarsa resistenza al rotolamento e alla rotazione, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Denominazione | Versione 1 | Sistema di fissaggio | Cuscinetto della ruota | Materiale rotella | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95045-0352711 | B | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | piastra da avvitare | cuscinetti a sfere | poliuretano | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 |  | | 0,00 € | | 95045-0352812 | B | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | piastra da avvitare | cuscinetti a sfere | poliammide | 15 | 28 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Denominazione | Versione 1 | Sistema di fissaggio | Cuscinetto della ruota | Materiale rotella | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95045-0503311 | C | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | piastra da avvitare | cuscinetti a sfere | poliuretano | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |  | | 0,00 € | | 95045-0503212 | C | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | piastra da avvitare | cuscinetti a sfere | poliammide | 29 | 32 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |  | | 0,00 € | |
|
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Denominazione | Versione 1 | Sistema di fissaggio | Cuscinetto della ruota | Materiale rotella | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95045-0352732 | E | Rotella orientabile | con sistema di bloccaggio fermo ruota | piastra da avvitare | cuscinetti a sfere | poliammide | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 63 | 100 |  | | 0,00 € | | 95045-0352731 | E | Rotella orientabile | con sistema di bloccaggio fermo ruota | piastra da avvitare | cuscinetti a sfere | poliuretano | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 63 | 100 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Denominazione | Versione 1 | Sistema di fissaggio | Cuscinetto della ruota | Materiale rotella | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95045-0503331 | F | Rotella orientabile | con sistema di bloccaggio fermo ruota | piastra da avvitare | cuscinetti a sfere | poliuretano | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 80 | 150 |  | | 0,00 € | | 95045-0503332 | F | Rotella orientabile | con sistema di bloccaggio fermo ruota | piastra da avvitare | cuscinetti a sfere | poliammide | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 80 | 150 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|