norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
95016

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con piastra di avvitamento. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è inferiore a 10⁴Ω. Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95016 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard 339 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1LL1HL2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95016-11080321senza sistema di fissaggiocuscinetto radente32556085809100801027665 0,00 €
95016-11100321senza sistema di fissaggiocuscinetto radente325560851009100801257670 0,00 €
95016-11125321senza sistema di fissaggiocuscinetto radente325560851259100801507680 0,00 €
95016-11160401senza sistema di fissaggiocuscinetto radente40758011016011140105195-130 0,00 €
95016-11200401senza sistema di fissaggiocuscinetto radente40758011020011140105235-160 0,00 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1LL1HL2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95016-1108032senza sistema di fissaggiocuscinetto radente383255608580910080102767865 0,00 €
95016-1110032senza sistema di fissaggiocuscinetto radente3632556085100910080125768670 0,00 €
95016-1112532senza sistema di fissaggiocuscinetto radente403255608512591008015076102,580 0,00 €
95016-1116040senza sistema di fissaggiocuscinetto radente5440758011016011140105195-134130 0,00 €
95016-1120040senza sistema di fissaggiocuscinetto radente5440758011020011140105235-154160 0,00 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1LL1HL2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95016-11080322con sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente383255608580910080102767865 0,00 €
95016-11100322con sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente3632556085100910080125768670 0,00 €
95016-11125322con sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente403255608512591008015076102,580 0,00 €
95016-11160402con sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente5440758011016011140105195-134130 0,00 €
95016-11200402con sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente5440758011020011140105235-154160 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83