norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
95016_LS

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix",...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con piastra di avvitamento. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è inferiore a 10⁴Ω. Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95016_LS Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard 224 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1LL1HL2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95016-11080322con sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente383255608580910080102767865 0,00 €
95016-11100322con sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente3632556085100910080125768670 0,00 €
95016-11125322con sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente403255608512591008015076102,580 0,00 €
95016-11160402con sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente5440758011016011140105195-134130 0,00 €
95016-11200402con sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente5440758011020011140105235-154160 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83