norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard
95024

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio, corpi ruota di PA 6 con rivestimento per lo scorrimento in poliuretano antiabrasione.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Le ruote sono resistenti alla rottura, prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Asse avvitato. Ruote antitraccia.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95024 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard 441 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95024-100351Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente3560-85100912510080200 0,00 €
95024-125351Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente4060-85125915010080200 0,00 €
95024-150401Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente45807511015011190140105400 0,00 €
95024-200501Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente50807511020011235140105400 0,00 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95024-10035Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente363560-8510091251008086200 0,00 €
95024-12535Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente404060-85125915010080102,5200 0,00 €
95024-15040Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente6045807511015011190140105135400 0,00 €
95024-20050Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente6550807511020011235140105165400 0,00 €

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95024-100352Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente363560-8510091251008086200 0,00 €
95024-125352Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente404060-85125915010080102,5200 0,00 €
95024-150402Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente6045807511015011190140105135400 0,00 €
95024-200502Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente6550807511020011235140105165400 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83