|
|
95102Perni in acciaio o in acciaio inox per rulli di guida |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato.Nota:Per la forma C è possibile regolare l'altezza del rullo di guida. Una volta impostata l'altezza, è possibile stringere la vite (vedi immagine applicativa).
Per gli articoli 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 e 95102-3015170, la tolleranza relativa alla dimensione D si discosta da quella standard.
Forma A: con flangia. Forma B: versione rotonda. Forma C: versione eccentrica. Forma D: versione corta.Accessori:95102-3006055 è compatibile con 95101.002008. 95102.3006110 è compatibile con 95101.102008 e 95101.102509. 95102.3008130 è compatibile con 95101.103011 e 95101.103511. 95102.3010160 è compatibile con 95101.104012. 95102.3012160 è compatibile con 95101.104514 e 95101.105014. 95102.3015170 è compatibile con 95101.105515 e 95101.106015.
Altri perni: Rulli di guida 95101. Rulli di guida 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 e 95101-25.Nota disegno:1) Anello di sicurezza 2) Rondella 3) Rondella elastica 4) Dado esagonale 5) Vite a testa bombata ribassata ed esagono incassato DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Forma | G1 | L | L1 | L2 | Materiale corpo base | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95102-0008070 | 8 | 12 | 28 | 19 | 6,5 | A | M4 | 7 | 5,5 | 8 | acciaio | 3,3 |  | | 0,00 € | | 95102-0010080 | 10 | 16 | 32 | 23 | 6,5 | A | M4 | 8 | 6,5 | 8 | acciaio | 3,3 |  | | 0,00 € | | 95102-0012100 | 12 | 19 | 40 | 28 | 8 | A | M5 | 10 | 7,5 | 10 | acciaio | 4,4 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | Forma | G | L | L1 | L2 | Materiale corpo base | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95102-1006060 | 6 | 10 | B | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | acciaio | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 95102-1008070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | acciaio | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-1010080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acciaio | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-1012100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acciaio | 13 | 5 |  | | 0,00 € | | 95102-1015110 | 15 | 22 | B | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | acciaio | 17 | 6 |  | | 0,00 € | | 95102-1108070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | acciaio inox | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-1110080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acciaio inox | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-1112100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acciaio inox | 13 | 5 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | E | Forma | G | L | L1 | L2 | Materiale corpo base | SW | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95102-2006060 | 6 | 0,3 | C | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | acciaio | 10 | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 95102-2008070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | acciaio | 14 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-2010080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acciaio | 14 | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-2012100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acciaio | 17 | 13 | 5 |  | | 0,00 € | | 95102-2015110 | 15 | 1,5 | C | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | acciaio | 19 | 17 | 6 |  | | 0,00 € | | 95102-2108070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | acciaio inox | 14 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-2110080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acciaio inox | 14 | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-2112100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acciaio inox | 17 | 13 | 5 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | Forma | G | L | L1 | L2 | Materiale corpo base | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95102-3006055 | 6 | 10 | D | M4 | 5,5 | 4 | 5,7 | acciaio | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 95102-3006060 | 6 | 10 | D | M4 | 6 | 4 | 5,2 | acciaio | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 95102-3006110 | 6 | 10 | D | M4 | 11 | 4 | 9,2 | acciaio | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 95102-3008070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | acciaio | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-3008130 | 8 | 12 | D | M5 | 13 | 5,5 | 10,5 | acciaio | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-3010080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | acciaio | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-3010160 | 10 | 16 | D | M6 | 16 | 6,5 | 10,9 | acciaio | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-3012100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | acciaio | 13 | 5 |  | | 0,00 € | | 95102-3012160 | 12 | 19 | D | M8 | 16 | 7,5 | 14,9 | acciaio | 13 | 5 |  | | 0,00 € | | 95102-3015110 | 15 | 22 | D | M10 | 11 | 10 | 12 | acciaio | 17 | 6 |  | | 0,00 € | | 95102-3015170 | 15 | 22 | D | M10 | 17 | 10 | 16 | acciaio | 17 | 6 |  | | 0,00 € | | 95102-3108070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | acciaio inox | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-3110080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | acciaio inox | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-3112100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | acciaio inox | 13 | 5 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|