norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno
95101

Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Superficie di scorrimento in poliuretano (PUR).
Supporti in acciaio.
Versione:Superficie di scorrimento marrone scuro.Nota:La superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere. La superficie di scorrimento è a doppio strato a partire da un diametro D = 40 mm.

Il vantaggio della superficie di scorrimento in PUR è la silenziosità.

I rulli di guida non sono adatti in presenza di alte temperature, elevata umidità dell'aria o esposizione all'acqua. I rulli di guida sono resistenti agli oli privi di solventi. Gli oli contenenti solventi possono causare rigonfiamenti o deterioramento della resistenza meccanica.

Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.
Accessori:Perni corrispondenti 95102.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95101 Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno 176 kB

Disegni (sintesi completa)

Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno

Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno - forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno - forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1FormaTipo
di stampo
Cuscinetto a sfere

Carico
radiale
N
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
95101-0020088206Asenza collare696-2RS6395102-3006055 0,00 €
95101-0025099256Asenza collare626-2RS9395102-3006060 0,00 €
95101-00301111308Asenza collare608-2RS16795102-3008070 0,00 €
95101-00351111358Asenza collare608-2RS22595102-3008070 0,00 €
95101-004012124010Asenza collare6000-2RS31495102-3010080 0,00 €
95101-004514144512Asenza collare6201-2RS40295102-3012100 0,00 €
95101-005014145012Asenza collare6201-2RS47095102-3012100 0,00 €
95101-005515155515Asenza collare6202-2RS51095102-3015110 0,00 €
95101-006015156015Asenza collare6202-2RS53995102-3015110 0,00 €

Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno - Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno - Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1DD1D2FormaTipo
di stampo
Cuscinetto a sfere

Carico
radiale
N
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
95101-1020088112068,6Bcon collare696-2RS6395102-3006110 0,00 €
95101-1025099122569,3Bcon collare626-2RS9395102-3006110 0,00 €
95101-103011111530812Bcon collare608-2RS16795102-3008130 0,00 €
95101-103511111535812Bcon collare608-2RS22595102-3008130 0,00 €
95101-1040121216401014Bcon collare6000-2RS31495102-3010160 0,00 €
95101-1045141418451218,3Bcon collare6201-2RS40295102-3012160 0,00 €
95101-1050141418501218,3Bcon collare6201-2RS47095102-3012160 0,00 €
95101-1055151519551521,6Bcon collare6202-2RS51095102-3015170 0,00 €
95101-1060151519601521,6Bcon collare6202-2RS53995102-3015170 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83