norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Per la forma C è possibile regolare l'altezza del rullo di guida. Una volta impostata l'altezza, è possibile stringere la vite (vedi immagine applicativa).

Per gli articoli 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 e 95102-3015170, la tolleranza relativa alla dimensione D si discosta da quella standard.

Forma A: con flangia.
Forma B: versione rotonda.
Forma C: versione eccentrica.
Forma D: versione corta.
Accessori:95102-3006055 è compatibile con 95101.002008.
95102.3006110 è compatibile con 95101.102008 e 95101.102509.
95102.3008130 è compatibile con 95101.103011 e 95101.103511.
95102.3010160 è compatibile con 95101.104012.
95102.3012160 è compatibile con 95101.104514 e 95101.105014.
95102.3015170 è compatibile con 95101.105515 e 95101.106015.

Altri perni:
Rulli di guida 95101.
Rulli di guida 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 e 95101-25.
Nota disegno:
1) Anello di sicurezza
2) Rondella
3) Rondella elastica
4) Dado esagonale
5) Vite a testa bombata ribassata ed esagono incassato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95102_A Perno in acciaio o acciaio inox per rulli di guida - Forma B 84,4 kB
 Scheda tecnica 95102_B Perno in acciaio o acciaio inox per rulli di guida - Forma B 189 kB

Disegni

Perno in acciaio o acciaio inox per rulli di guida - Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1FormaGLL1L2Materiale
corpo base
SW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
95102-1006060610BM468,59,7acciaio72,5 0,00 €
95102-1008070812BM571210acciaio83 0,00 €
95102-10100801016BM6813,511,9acciaio104 0,00 €
95102-10121001219BM81015,512,9acciaio135 0,00 €
95102-10151101522BM101118,513,5acciaio176 0,00 €
95102-1108070812BM571210acciaio inox83 0,00 €
95102-11100801016BM6813,511,9acciaio inox104 0,00 €
95102-11121001219BM81015,512,9acciaio inox135 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83