norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Per impostare la larghezza di serraggio.
Fornitura con dado di accoppiamento.
Gli alberi di prolunga possono essere combinati a piacimento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41355 Alberi di prolunga 107 kB

Disegni

Alberi di prolunga

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DL1Intervallo di serraggioCADAcc.PrezzoOrdinare
41355-0603460prolunga di 60 mm 0,00 €
41355-12034120prolunga di 120 mm 0,00 €
41355-24034240prolunga di 240 mm 0,00 €
41355-48034480prolunga di 480 mm 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83