norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto
41305

Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:brunito.
Superficie di appoggio rettificata.
Nota:Piastre base con scanalature di adattamento sul lato inferiore, per un allineamento semplice della piastra sulla tavola della macchina.
Fissaggio tramite fori modulari 12F7 possibile per distanze modulari di 40 mm e 50 mm.
Sono previsti intagli laterali per mezzi di bloccaggio separati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41305 Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 282 kB

Disegni

Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto
Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2BLVite a spallamento
corrispondente
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41305-09028020x102402509028007533-120556.14 0,00 €
41305-09040031x103503609040007533-120558.58 0,00 €
41305-12528020x1024025012528007533-120558.86 0,00 €
41305-12540031x1035036012540007533-1205512.24 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83