norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto
41325

Ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione:Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Nota:Le ganasce oscillanti vengono utilizzate per bloccare pezzi da lavorare obliqui.
Le ganasce delle morse oscillanti possono essere ruotate di ±4°.
Le ganasce oscillanti possono essere utilizzate anche come ganasce fisse.
Modello stabile con 2 viti di fissaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41325 Ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 255 kB

Disegni

Ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41325-09015010906 0,00 €
41325-125150101258.77 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83