norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Superficie di scorrimento in Extrathane durezza 92° Shore A, marrone chiaro o poliammide 6 durezza 70° Shore D, bianco.Nota:Superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere.

Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni, antitraccia, privo di scolorimento da contatto.

Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Campo di applicazione: nastri trasportatori, porte, ecc.
Altre dimensioni su richiesta.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95057 Rulli di guida 143 kB

Disegni

Rulli di guida

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Materiale
superficie di
scorrimento
Cuscinetto
della ruota
D

D1BCuscinetto a sfere

Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95057-03008senza sistema di fissaggioextrathanecuscinetti a sfere3068626 2RS20 0,00 €
95057-03514senza sistema di fissaggioextrathanecuscinetti a sfere3512146001 2RS40 0,00 €
95057-04020senza sistema di fissaggioextrathanecuscinetti a sfere4010206000 2RS40 0,00 €
95057-05015senza sistema di fissaggioextrathanecuscinetti a sfere5010156200 2RS60 0,00 €
95057-06020senza sistema di fissaggioextrathanecuscinetti a sfere6017206203 2RS90 0,00 €
95057-07020senza sistema di fissaggioextrathanecuscinetti a sfere7025206205 2RS125 0,00 €
95057-030081senza sistema di fissaggiopoliammide 6cuscinetti a sfere3068626 2RS35 0,00 €
95057-035111senza sistema di fissaggiopoliammide 6cuscinetti a sfere35811608 2RS55 0,00 €
95057-040201senza sistema di fissaggiopoliammide 6cuscinetti a sfere4010206200 2RS100 0,00 €
95057-050151senza sistema di fissaggiopoliammide 6cuscinetti a sfere5010156200 2RS100 0,00 €
95057-060201senza sistema di fissaggiopoliammide 6cuscinetti a sfere6017206203 2RS165 0,00 €
95057-070201senza sistema di fissaggiopoliammide 6cuscinetti a sfere7025206205 2RS185 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83