|
|
95040Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote in PA 6 di grande valore.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale.Nota:Con i gusci per cuscinetto temprati i rulli sono particolarmente protetti da urti e colpi. Le ruote hanno una grande resistenza all'abrasione. Asse avvitato. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Ruote fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta, con cuscinetto radente e a sfere |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione | Versione 1 | Cuscinetto della ruota | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | L | L1 | H | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95040-075321 | Rotella Con Supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 100 | 80 | 118 | 300 |  | | 0,00 € | | 95040-075324 | Rotella Con Supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 100 | 80 | 118 | 300 |  | | 0,00 € | | 95040-100371 | Rotella Con Supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 100 | 80 | 140 | 500 |  | | 0,00 € | | 95040-100374 | Rotella Con Supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 100 | 80 | 140 | 500 |  | | 0,00 € | | 95040-125401 | Rotella Con Supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 100 | 80 | 165 | 700 |  | | 0,00 € | | 95040-125404 | Rotella Con Supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 100 | 80 | 165 | 700 |  | | 0,00 € | | 95040-150501 | Rotella Con Supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 140 | 105 | 197 | 800 |  | | 0,00 € | | 95040-150504 | Rotella Con Supporto | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 140 | 105 | 197 | 800 |  | | 0,00 € | |
|
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta, con cuscinetto radente e a sfere |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione | Versione 1 | Cuscinetto della ruota | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95040-07532 | Rotella Orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 |  | | 0,00 € | | 95040-075323 | Rotella Orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 |  | | 0,00 € | | 95040-10037 | Rotella Orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 |  | | 0,00 € | | 95040-100373 | Rotella Orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 |  | | 0,00 € | | 95040-12540 | Rotella Orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 |  | | 0,00 € | | 95040-125403 | Rotella Orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 |  | | 0,00 € | | 95040-15050 | Rotella Orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 |  | | 0,00 € | | 95040-150503 | Rotella Orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 |  | | 0,00 € | |
|
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con ruota in poliammide, versione robusta, cuscinetto radente e a sfere |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione | Versione 1 | Cuscinetto della ruota | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95040-075322 | Rotella Orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetto radente | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 |  | | 0,00 € | | 95040-075325 | Rotella Orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetti a sfere | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 |  | | 0,00 € | | 95040-100372 | Rotella Orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetto radente | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 |  | | 0,00 € | | 95040-100375 | Rotella Orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetti a sfere | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 |  | | 0,00 € | | 95040-125402 | Rotella Orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetto radente | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 |  | | 0,00 € | | 95040-125405 | Rotella Orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetti a sfere | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 |  | | 0,00 € | | 95040-150502 | Rotella Orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetto radente | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 |  | | 0,00 € | | 95040-150505 | Rotella Orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetti a sfere | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|