norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le ganasce con pin vengono utilizzate per il serraggio con accoppiamento di forma senza precalibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc.Materiale:Acciaio.Versione:Ganasce per morsa temprate, non trattate.
pin di bloccaggio temprati, bruniti.
Scala incisa a laser.
Nota:Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.Accessori:Viti Torx M6x10Uso:Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41410 Ganasce con pin 208 kB

Disegni

Ganasce con pin

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HSNumero di
pin
CADAcc.PrezzoOrdinare
41410-090190358,56 0,00 €
41410-1251125358,58 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83