norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo e rondella in acciaio.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Stelo e rondella, zincati.
Nota:I piedini sono particolarmente adatti per tavoli e allestimenti leggeri. L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile. I puntali del pezzo terminale consentono il centraggio e/o il posizionamento antitorsione del piedino. I piedini possono essere fissati con l'ausilio di un tassello, senza bisogno di forare i profili di alluminio.Nota disegno:
1) Pezzo terminale
2) Dado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27840 Piedini ad altezza regolabile per profili in alluminio 265 kB

Disegni

Piedini ad altezza regolabile per profili in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

A
per profilo
di alluminio
BC
per
cava
DD1D2
per vite a
testa svasata
HH1LSW1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27840-3008063020,5830M6M435-5044-599221,5 0,00 €
27840-3008083020,5830M8M435-5044-599221,5 0,00 €
27840-4008084028840M8M645-6554-749301,5 0,00 €
27840-40100640281040M6M645-6554-749301,5 0,00 €
27840-40100840281040M8M645-6554-749301,5 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83