norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27828.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo

1) dal supporto piano Ø 80
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27817 Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox 173 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27817-10401Azinco40-1820  0,00 €
27817-10451Azinco45-1825  0,00 €
27817-10501Azinco50-1825  0,00 €
27817-10601Azinco60-1835  0,00 €
27817-10801Azinco80-1835  0,00 €
27817-11001Azinco100-1835  0,00 €
27817-11201Azinco120-1835  0,00 €
27817-10602Aacciaio inox60-1845  0,00 €
27817-10802Aacciaio inox80-1845  0,00 €
27817-11002Aacciaio inox100-1845  0,00 €
27817-20601Bzinco60-2035  0,00 €
27817-20801Bzinco80-2035  0,00 €
27817-21001Bzinco100-2035  0,00 €
27817-21201Bzinco120-2035  0,00 €
27817-20602Bacciaio inox60-2045  0,00 €
27817-20802Bacciaio inox80-2045  0,00 €
27817-21002Bacciaio inox100-2045  0,00 €
27817-30801Czinco80551835  0,00 €
27817-31001Czinco100741835  0,00 €
27817-30802Cacciaio inox80551845  0,00 €
27817-31002Cacciaio inox100741845  0,00 €
27817-40801Dzinco80552035  0,00 €
27817-41001Dzinco100742035  0,00 €
27817-40802Dacciaio inox80552045  0,00 €
27817-41002Dacciaio inox100742045  0,00 €