norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini articolati vengono assemblati da un mandrino filettato e un supporto piano. Ogni mandrino filettato è combinabile con ciascun supporto piano. L'Altezza dell'intero piedino articolato si calcola dalla lunghezza del mandrino filettato + l'altezza dell'esagono+ 22,5 mm.
(Altezza complessiva piedino articolato = L + L1 + 22,5 mm).

A seconda dell'esecuzione i mandrini filettati possono essere provvisti prima dell'esagono con uno scarico del filetto.
Accessori:Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27810 Mandrini filettati per piedini articolati in acciaio o acciaio inox 238 kB

Disegni

Mandrini filettati per piedini articolati in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
D1LL1SWCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27810-060151acciaioM6157,5142 0,00 €
27810-060301acciaioM6307,5142 0,00 €
27810-080401acciaioM8407,5143,5 0,00 €
27810-080801acciaioM8807,5143,5 0,00 €
27810-100451acciaioM10457,5144,7 0,00 €
27810-100701acciaioM10707,5144,7 0,00 €
27810-100901acciaioM10907,5144,7 0,00 €
27810-101251acciaioM101257,5144,7 0,00 €
27810-101501acciaioM101507,5144,7 0,00 €
27810-120451acciaioM12457,5147,7 0,00 €
27810-120661acciaioM12667,5147,7 0,00 €
27810-121001acciaioM121007,5147,7 0,00 €
27810-121251acciaioM121257,5147,7 0,00 €
27810-121501acciaioM121507,5147,7 0,00 €
27810-140661acciaioM14667,51411,1 0,00 €
27810-141001acciaioM141007,51411,1 0,00 €
27810-141251acciaioM141257,51411,1 0,00 €
27810-141501acciaioM141507,51411,1 0,00 €
27810-160661acciaioM16667,51714,5 0,00 €
27810-161001acciaioM161007,51714,5 0,00 €
27810-161251acciaioM161257,51714,5 0,00 €
27810-161501acciaioM161507,51714,5 0,00 €
27810-162001acciaioM162007,51714,5 0,00 €
27810-200851acciaioM208510,52224,3 0,00 €
27810-201001acciaioM2010010,52224,3 0,00 €
27810-201251acciaioM2012510,52224,3 0,00 €
27810-201501acciaioM2015010,52224,3 0,00 €
27810-202001acciaioM2020010,52224,3 0,00 €
27810-240851acciaioM248510,52436,1 0,00 €
27810-241001acciaioM2410010,52436,1 0,00 €
27810-241251acciaioM2412510,52436,1 0,00 €
27810-241501acciaioM2415010,52436,1 0,00 €
27810-242001acciaioM2420010,52436,1 0,00 €
27810-060152acciaio inoxM6157,5142 0,00 €
27810-060302acciaio inoxM6307,5142 0,00 €
27810-080402acciaio inoxM8407,5143,5 0,00 €
27810-080802acciaio inoxM8807,5143,5 0,00 €
27810-100452acciaio inoxM10457,5144,7 0,00 €
27810-100702acciaio inoxM10707,5144,7 0,00 €
27810-100902acciaio inoxM10907,5144,7 0,00 €
27810-101252acciaio inoxM101257,5144,7 0,00 €
27810-101502acciaio inoxM101507,5144,7 0,00 €
27810-120452acciaio inoxM12457,5147,7 0,00 €
27810-120662acciaio inoxM12667,5147,7 0,00 €
27810-121002acciaio inoxM121007,5147,7 0,00 €
27810-121252acciaio inoxM121257,5147,7 0,00 €
27810-121502acciaio inoxM121507,5147,7 0,00 €
27810-140662acciaio inoxM14667,51411,1 0,00 €
27810-141002acciaio inoxM141007,51411,1 0,00 €
27810-141252acciaio inoxM141257,51411,1 0,00 €
27810-141502acciaio inoxM141507,51411,1 0,00 €
27810-160662acciaio inoxM16667,51714,5 0,00 €
27810-161002acciaio inoxM161007,51714,5 0,00 €
27810-161252acciaio inoxM161257,51714,5 0,00 €
27810-161502acciaio inoxM161507,51714,5 0,00 €
27810-162002acciaio inoxM162007,51714,5 0,00 €
27810-200852acciaio inoxM208510,52224,3 0,00 €
27810-201002acciaio inoxM2010010,52224,3 0,00 €
27810-201252acciaio inoxM2012510,52224,3 0,00 €
27810-201502acciaio inoxM2015010,52224,3 0,00 €
27810-202002acciaio inoxM2020010,52224,3 0,00 €
27810-240852acciaio inoxM248510,52436,1 0,00 €
27810-241002acciaio inoxM2410010,52436,1 0,00 €
27810-241252acciaio inoxM2412510,52436,1 0,00 €
27810-241502acciaio inoxM2415010,52436,1 0,00 €
27810-242002acciaio inoxM2420010,52436,1 0,00 €