|
|
27790_EPiedini regolabili in acciaio o acciaio inox Forma E |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox. Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato. Base in acciaio inox, lucidato. Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato. Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.Su richiesta:Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27790-5206010X100 | E | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206010X125 | E | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206010X50 | E | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206010X75 | E | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206012X100 | E | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206012X125 | E | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206012X50 | E | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206012X75 | E | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206014X100 | E | acciaio inox | 60 | M14 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206014X125 | E | acciaio inox | 60 | M14 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206014X150 | E | acciaio inox | 60 | M14 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206014X175 | E | acciaio inox | 60 | M14 | 22 | 207 | 32 | 14 | 175 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206014X75 | E | acciaio inox | 60 | M14 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206016X100 | E | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 135 | 35 | 13 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206016X125 | E | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 160 | 35 | 13 | 125 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206016X150 | E | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 185 | 35 | 13 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206016X175 | E | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 210 | 35 | 13 | 175 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206016X200 | E | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 235 | 35 | 13 | 200 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206016X75 | E | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 110 | 35 | 13 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206020X100 | E | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 135 | 35 | 17 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206020X125 | E | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 160 | 35 | 17 | 125 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206020X150 | E | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 185 | 35 | 17 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206020X175 | E | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 210 | 35 | 17 | 175 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206020X200 | E | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 235 | 35 | 17 | 200 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206020X225 | E | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 260 | 35 | 17 | 225 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206020X250 | E | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 285 | 35 | 17 | 250 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5206020X75 | E | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 110 | 35 | 17 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-5208010X100 | E | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208010X125 | E | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208010X50 | E | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208010X75 | E | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208012X100 | E | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208012X125 | E | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208012X50 | E | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208012X75 | E | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208014X100 | E | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208014X125 | E | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208014X150 | E | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208014X175 | E | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208014X75 | E | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208016X100 | E | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 138 | 38 | 13 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208016X125 | E | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 163 | 38 | 13 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208016X150 | E | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 188 | 38 | 13 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208016X175 | E | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 213 | 38 | 13 | 175 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208016X200 | E | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 238 | 38 | 13 | 200 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208016X75 | E | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 113 | 38 | 13 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208020X100 | E | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208020X125 | E | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208020X150 | E | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208020X175 | E | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208020X200 | E | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208020X225 | E | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208020X250 | E | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 288 | 38 | 17 | 250 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208020X75 | E | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208024X100 | E | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 140 | 40 | 20 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208024X125 | E | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 165 | 40 | 20 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208024X150 | E | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 190 | 40 | 20 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208024X175 | E | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 215 | 40 | 20 | 175 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208024X200 | E | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 240 | 40 | 20 | 200 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208024X225 | E | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 265 | 40 | 20 | 225 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208024X250 | E | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 290 | 40 | 20 | 250 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-5208024X75 | E | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 115 | 40 | 20 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|