|
|
27790_APiedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox. Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato. Base in acciaio inox, lucidato. Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato. Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.Su richiesta:Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27790-1105010X100 | A | acciaio | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105010X50 | A | acciaio | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105012X100 | A | acciaio | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105012X150 | A | acciaio | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105012X50 | A | acciaio | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105014X100 | A | acciaio | 50 | M14 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105014X150 | A | acciaio | 50 | M14 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105014X50 | A | acciaio | 50 | M14 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105016X100 | A | acciaio | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 100 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105016X150 | A | acciaio | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 150 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105016X200 | A | acciaio | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 16 | 200 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1105016X75 | A | acciaio | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 75 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1106010X100 | A | acciaio | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106010X50 | A | acciaio | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106012X100 | A | acciaio | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106012X150 | A | acciaio | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106012X50 | A | acciaio | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106014X100 | A | acciaio | 60 | M14 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106014X150 | A | acciaio | 60 | M14 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106014X50 | A | acciaio | 60 | M14 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106016X100 | A | acciaio | 60 | M16 | 22 | 132 | 32 | 16 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106016X150 | A | acciaio | 60 | M16 | 22 | 182 | 32 | 16 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106016X200 | A | acciaio | 60 | M16 | 22 | 232 | 32 | 16 | 200 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106016X75 | A | acciaio | 60 | M16 | 22 | 108 | 32 | 16 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106020X100 | A | acciaio | 60 | M20 | 22 | 133 | 33 | 20 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106020X150 | A | acciaio | 60 | M20 | 22 | 183 | 33 | 20 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106020X200 | A | acciaio | 60 | M20 | 22 | 233 | 33 | 20 | 200 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106020X250 | A | acciaio | 60 | M20 | 22 | 283 | 33 | 20 | 250 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1106020X75 | A | acciaio | 60 | M20 | 22 | 108 | 33 | 20 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1108010X100 | A | acciaio | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108010X50 | A | acciaio | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108012X100 | A | acciaio | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108012X150 | A | acciaio | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108012X50 | A | acciaio | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108014X100 | A | acciaio | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108014X150 | A | acciaio | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108014X50 | A | acciaio | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108016X100 | A | acciaio | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108016X150 | A | acciaio | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108016X200 | A | acciaio | 80 | M16 | 25 | 235 | 35 | 16 | 200 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108016X75 | A | acciaio | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 16 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108020X100 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108020X150 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108020X200 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108020X250 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 286 | 36 | 20 | 250 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108020X75 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108024X100 | A | acciaio | 80 | M24 | 25 | 135 | 36 | 24 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108024X150 | A | acciaio | 80 | M24 | 25 | 186 | 36 | 24 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108024X200 | A | acciaio | 80 | M24 | 25 | 236 | 36 | 24 | 200 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1108024X75 | A | acciaio | 80 | M24 | 25 | 111 | 36 | 24 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1110016X100 | A | acciaio | 100 | M16 | 28 | 137,5 | 37,5 | 16 | 100 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110016X150 | A | acciaio | 100 | M16 | 28 | 187,5 | 37,5 | 16 | 150 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110016X200 | A | acciaio | 100 | M16 | 28 | 237,5 | 37,5 | 16 | 200 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110016X75 | A | acciaio | 100 | M16 | 28 | 112,5 | 37,5 | 16 | 75 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110020X100 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110020X150 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110020X200 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110020X250 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110020X75 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110024X100 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110024X150 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110024X200 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1110024X250 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1112016X100 | A | acciaio | 120 | M16 | 32 | 141,5 | 41,5 | 16 | 100 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112016X150 | A | acciaio | 120 | M16 | 32 | 191,5 | 41,5 | 16 | 150 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112016X200 | A | acciaio | 120 | M16 | 32 | 241,5 | 41,5 | 16 | 200 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112016X75 | A | acciaio | 120 | M16 | 32 | 116,5 | 41,5 | 16 | 75 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112020X100 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112020X150 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112020X200 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112020X250 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 292,5 | 42,5 | 20 | 250 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112020X75 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 117,5 | 42,5 | 20 | 75 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112024X100 | A | acciaio | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112024X150 | A | acciaio | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112024X200 | A | acciaio | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112024X250 | A | acciaio | 120 | M24 | 32 | 292,5 | 42,5 | 24 | 250 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112030X100 | A | acciaio | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112030X150 | A | acciaio | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1112030X200 | A | acciaio | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1205010X100 | A | acciaio inox | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205010X125 | A | acciaio inox | 50 | M10 | 19 | 154 | 29 | 14 | 125 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205010X50 | A | acciaio inox | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205010X75 | A | acciaio inox | 50 | M10 | 19 | 104 | 29 | 14 | 75 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205012X100 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205012X125 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 154 | 29 | 14 | 125 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205012X150 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205012X50 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205012X75 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 104 | 29 | 14 | 75 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205014X100 | A | acciaio inox | 50 | M14 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205014X125 | A | acciaio inox | 50 | M14 | 19 | 154 | 29 | 14 | 125 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205014X150 | A | acciaio inox | 50 | M14 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205014X175 | A | acciaio inox | 50 | M14 | 19 | 204 | 29 | 14 | 175 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205014X75 | A | acciaio inox | 50 | M14 | 19 | 104 | 29 | 14 | 75 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205016X100 | A | acciaio inox | 50 | M16 | 19 | 132 | 32 | 13 | 100 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205016X125 | A | acciaio inox | 50 | M16 | 19 | 157 | 32 | 13 | 125 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205016X150 | A | acciaio inox | 50 | M16 | 19 | 182 | 32 | 13 | 150 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205016X175 | A | acciaio inox | 50 | M16 | 19 | 207 | 32 | 13 | 175 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205016X200 | A | acciaio inox | 50 | M16 | 19 | 232 | 32 | 13 | 200 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1205016X75 | A | acciaio inox | 50 | M16 | 19 | 107 | 32 | 13 | 75 | 4 |  | | 0,00 € | | 27790-1206010X100 | A | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206010X125 | A | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206010X50 | A | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206010X75 | A | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206012X100 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206012X125 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206012X150 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206012X50 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206012X75 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206014X100 | A | acciaio inox | 60 | M14 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206014X125 | A | acciaio inox | 60 | M14 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206014X150 | A | acciaio inox | 60 | M14 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206014X175 | A | acciaio inox | 60 | M14 | 22 | 207 | 32 | 14 | 175 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206014X75 | A | acciaio inox | 60 | M14 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206016X100 | A | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 135 | 35 | 13 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206016X125 | A | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 160 | 35 | 13 | 125 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206016X150 | A | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 185 | 35 | 13 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206016X175 | A | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 210 | 35 | 13 | 175 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206016X200 | A | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 235 | 35 | 13 | 200 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206016X75 | A | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 110 | 35 | 13 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206020X100 | A | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 135 | 35 | 17 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206020X125 | A | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 160 | 35 | 17 | 125 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206020X150 | A | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 185 | 35 | 17 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206020X175 | A | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 210 | 35 | 17 | 175 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206020X200 | A | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 235 | 35 | 17 | 200 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206020X225 | A | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 260 | 35 | 17 | 225 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206020X250 | A | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 285 | 35 | 17 | 250 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1206020X75 | A | acciaio inox | 60 | M20 | 22 | 110 | 35 | 17 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-1208010X100 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208010X125 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208010X50 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208010X75 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208012X100 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208012X125 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208012X150 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208012X50 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208012X75 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208014X100 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208014X125 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208014X150 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208014X175 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208014X75 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208016X100 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208016X125 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208016X150 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208016X175 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208016X200 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208016X75 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208020X100 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208020X125 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208020X150 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208020X175 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208020X200 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208020X225 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208020X250 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 288 | 38 | 17 | 250 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208020X75 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208024X100 | A | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 140 | 40 | 20 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208024X125 | A | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 165 | 40 | 20 | 125 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208024X150 | A | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 190 | 40 | 20 | 150 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208024X175 | A | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 215 | 40 | 20 | 175 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208024X200 | A | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 240 | 40 | 20 | 200 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208024X225 | A | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 265 | 40 | 20 | 225 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208024X250 | A | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 290 | 40 | 20 | 250 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1208024X75 | A | acciaio inox | 80 | M24 | 25 | 115 | 40 | 20 | 75 | 10 |  | | 0,00 € | | 27790-1210016X100 | A | acciaio inox | 100 | M16 | 28 | 142 | 42 | 13 | 100 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210016X125 | A | acciaio inox | 100 | M16 | 28 | 167 | 42 | 13 | 125 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210016X150 | A | acciaio inox | 100 | M16 | 28 | 192 | 42 | 13 | 150 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210016X175 | A | acciaio inox | 100 | M16 | 28 | 217 | 42 | 13 | 175 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210016X200 | A | acciaio inox | 100 | M16 | 28 | 242 | 42 | 13 | 200 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210016X75 | A | acciaio inox | 100 | M16 | 28 | 117 | 42 | 13 | 75 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210020X100 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210020X125 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210020X150 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210020X175 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210020X200 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210020X225 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 28 | 267 | 42 | 17 | 225 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210020X250 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 28 | 292 | 42 | 17 | 250 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210020X75 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210024X100 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210024X125 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210024X150 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210024X175 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210024X200 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210024X225 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 28 | 269 | 44 | 20 | 225 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1210024X250 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 28 | 294 | 44 | 20 | 250 | 15 |  | | 0,00 € | | 27790-1212016X100 | A | acciaio inox | 120 | M16 | 32 | 147 | 47 | 13 | 100 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212016X125 | A | acciaio inox | 120 | M16 | 32 | 172 | 47 | 13 | 125 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212016X150 | A | acciaio inox | 120 | M16 | 32 | 197 | 47 | 13 | 150 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212016X175 | A | acciaio inox | 120 | M16 | 32 | 222 | 47 | 13 | 175 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212016X200 | A | acciaio inox | 120 | M16 | 32 | 247 | 47 | 13 | 200 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212016X75 | A | acciaio inox | 120 | M16 | 32 | 122 | 47 | 13 | 75 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212020X100 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212020X125 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 172 | 47 | 17 | 125 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212020X150 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212020X175 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 222 | 47 | 17 | 175 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212020X200 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212020X225 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 272 | 47 | 17 | 225 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212020X250 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 297 | 47 | 17 | 250 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212020X75 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 122 | 47 | 17 | 75 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212024X100 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212024X125 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 174 | 49 | 20 | 125 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212024X150 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212024X175 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 224 | 49 | 20 | 175 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212024X200 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212024X225 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 274 | 49 | 20 | 225 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212024X250 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 299 | 49 | 20 | 250 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212030X100 | A | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212030X150 | A | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 |  | | 0,00 € | | 27790-1212030X200 | A | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|