|
|
27790_DPiedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma D |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox. Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato. Base in acciaio inox, lucidato. Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato. Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.Su richiesta:Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27790-4106010X50 | D | acciaio | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4106012X50 | D | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4106012X100 | D | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4106016X75 | D | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4106016X100 | D | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4106016X150 | D | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4106016X200 | D | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 16 | 8 | 200 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4206010X50 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4206012X50 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4206012X100 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4206016X75 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4206016X100 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4206016X150 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 |  | | 0,00 € | | 27790-4206016X200 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|