norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Questi calettatori sono impiegabili universalmente.

- per diametri dell'albero da 19 a 85 mm
- per coppie medio-alte
- adatti per mozzi con spessore parete ridotto
- nessuno spostamento assiale
- autocentrante
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23352 Calettatori forma C con anello assiale 315 kB
 Panoramica calettatori e dischi di calettamento 79,8 kB
 Calcolo del diametro minimo del mozzo 173 kB

Disegni

Calettatori forma C con anello assiale

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2BL1L2L3Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23352-19471947534526313932033180706 x M617 0,00 €
23352-20472047534526313933033170706 x M617 0,00 €
23352-22472247534526313937033155706 x M617 0,00 €
23352-24502450564526313940033140706 x M617 0,00 €
23352-25502550564526313942033135706 x M617 0,00 €
23352-28552855614526313947033120606 x M617 0,00 €
23352-30553055614526313950033115606 x M617 0,00 €
23352-32603260664526313971044140758 x M617 0,00 €
23352-35603560664526313978044130758 x M617 0,00 €
23352-38653865714526313985044120708 x M617 0,00 €
23352-40654065714526313989044110708 x M617 0,00 €
23352-427542758155303647127061130706 x M841 0,00 €
23352-457545758155303647136061120706 x M841 0,00 €
23352-488048808655303647194081150908 x M841 0,00 €
23352-508050808655303647202081145908 x M841 0,00 €
23352-558555859155303647222081130858 x M841 0,00 €
23352-609060909655303647243081120808 x M841 0,00 €
23352-6595659510155303647263081110758 x M841 0,00 €
23352-7011070110116724046624580131125808 x M1083 0,00 €
23352-8012080120126724046625230131110708 x M1083 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83