norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Calettatore acciaio inox 1.4057.
Viti di serraggio acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Calettatore particolarmente piccolo autocentrante senza spostamento assiale.

- per diametro albero 20 - 60 mm
- per coppie medie
- adatto per mozzi con spessore parete ridotto
- nessuno spostamento assiale
- autocentrante
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23350-01 Calettatori forma A in acciaio inox 216 kB
 Informazioni generali per calettatori conici 84,7 kB

Disegni

Calettatori forma A in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2BL1L3Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23350-01-2028202850451839971071514 x M68 0,00 €
23350-01-25342534565225461801562455 x M68 0,00 €
23350-01-30413041625225462201551386 x M68 0,00 €
23350-01-35473547685932533401946348 x M68 0,00 €
23350-01-40534053755932533901940308 x M68 0,00 €
23350-01-45594559867845708203648368 x M818 0,00 €
23350-01-50655065927845709103643338 x M818 0,00 €
23350-01-557155719889558111004136289 x M818 0,00 €
23350-01-6077607710489558112004133269 x M818 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83