|
|
23200Bussole coniche di serraggio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Ghisa grigia o acciaio.Versione:fosfatizzato.Nota:Le bussole coniche di serraggio consentono di montare e smontare le rondelle senza problemi in pochissimo tempo. L'ampia gamma di forature pronte consente un montaggio immediato senza lavorazioni interne o esterne dispendiose in termini di tempo e denaro. Le bussole sono realizzate in aggiunta alle viti di serraggio con cave per linguetta di aggiustamento secondo DIN 6885/1. Le bussole coniche di serraggio possono essere sostituite con tutti i tipi simili disponibili sul mercato.Montaggio:Effettuare il montaggio conformemente alle informazioni utente allegate.Accessori:Fornitura con viti.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Materiale corpo base | L | B | D | D1 | T2 | per vite | Coppia di serraggio viti di serraggio (Nm) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23200-0351122 | tipo 1008 | ghisa grigia | 22,3 | 4 | 35 | 11 | 1,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0351222 | tipo 1008 | ghisa grigia | 22,3 | 4 | 35 | 12 | 1,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0351422 | tipo 1008 | ghisa grigia | 22,3 | 5 | 35 | 14 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0351522 | tipo 1008 | ghisa grigia | 22,3 | 5 | 35 | 15 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0351622 | tipo 1008 | ghisa grigia | 22,3 | 5 | 35 | 16 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0351822 | tipo 1008 | ghisa grigia | 22,3 | 6 | 35 | 18 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0351922 | tipo 1008 | ghisa grigia | 22,3 | 6 | 35 | 19 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0352022 | tipo 1008 | ghisa grigia | 22,3 | 6 | 35 | 20 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0352222 | tipo 1008 | ghisa grigia | 22,3 | 6 | 35 | 22 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0381122 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 4 | 38 | 11 | 1,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0381222 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 4 | 38 | 12 | 1,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0381422 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 5 | 38 | 14 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0381522 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 5 | 38 | 15 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0381622 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 5 | 38 | 16 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0381722 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 5 | 38 | 17 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0381822 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 6 | 38 | 18 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0381922 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 6 | 38 | 19 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0382022 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 6 | 38 | 20 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0382222 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 6 | 38 | 22 | 2,8 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0382422 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 8 | 38 | 24 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0382522 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 8 | 38 | 25 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0382622 | tipo 1108 | ghisa grigia | 22,3 | 8 | 38 | 26 | 2,3 | 1/4 BSW | 5,5 |  | | 0,00 € | | 23200-0471125 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 4 | 47 | 11 | 1,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0471225 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 4 | 47 | 12 | 1,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0471425 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 5 | 47 | 14 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0471525 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 5 | 47 | 15 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0471625 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 5 | 47 | 16 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0471825 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 6 | 47 | 18 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0471925 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 6 | 47 | 19 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0472025 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 6 | 47 | 20 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0472225 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 6 | 47 | 22 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0472425 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 8 | 47 | 24 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0472525 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 8 | 47 | 25 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0472625 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 8 | 47 | 26 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0472825 | tipo 1210 | ghisa grigia | 25,4 | 8 | 47 | 28 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0473025 | tipo 1210 | Acciaio | 25,4 | 8 | 47 | 30 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0473225 | tipo 1210 | Acciaio | 25,4 | 10 | 47 | 32 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571225 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 4 | 57 | 12 | 1,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571425 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 5 | 57 | 14 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571525 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 5 | 57 | 15 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571625 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 5 | 57 | 16 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571825 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 6 | 57 | 18 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571925 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 6 | 57 | 19 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572025 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 6 | 57 | 20 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572225 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 6 | 57 | 22 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572425 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 8 | 57 | 24 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572525 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 8 | 57 | 25 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572625 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 8 | 57 | 26 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572825 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 8 | 57 | 28 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0573025 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 8 | 57 | 30 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0573225 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 10 | 57 | 32 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0573525 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 10 | 57 | 35 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0573825 | tipo 1610 | ghisa grigia | 25,4 | 10 | 57 | 38 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0574025 | tipo 1610 | Acciaio | 25,4 | 12 | 57 | 40 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0574225 | tipo 1610 | Acciaio | 25,4 | 12 | 57 | 42 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571238 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 4 | 57 | 12 | 1,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571438 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 5 | 57 | 14 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571538 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 5 | 57 | 15 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571638 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 5 | 57 | 16 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571838 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 6 | 57 | 18 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0571938 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 6 | 57 | 19 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572038 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 6 | 57 | 20 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572238 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 6 | 57 | 22 | 2,8 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572438 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 8 | 57 | 24 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572538 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 8 | 57 | 25 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572638 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 8 | 57 | 26 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0572838 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 8 | 57 | 28 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0573038 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 8 | 57 | 30 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0573238 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 10 | 57 | 32 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0573538 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 10 | 57 | 35 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0573838 | tipo 1615 | ghisa grigia | 38,1 | 10 | 57 | 38 | 3,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0574038 | tipo 1615 | Acciaio | 38,1 | 12 | 57 | 40 | 2,3 | 3/8 BSW | 20 |  | | 0,00 € | | 23200-0701431 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 5 | 70 | 14 | 2,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0701631 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 5 | 70 | 16 | 2,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0701831 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 6 | 70 | 18 | 2,8 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0701931 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 6 | 70 | 19 | 2,8 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0702031 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 6 | 70 | 20 | 2,8 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0702231 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 6 | 70 | 22 | 2,8 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0702431 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 8 | 70 | 24 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0702531 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 8 | 70 | 25 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0702631 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 8 | 70 | 26 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0702831 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 8 | 70 | 28 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0703031 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 8 | 70 | 30 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0703231 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 10 | 70 | 32 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0703531 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 10 | 70 | 35 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0703831 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 10 | 70 | 38 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0704031 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 12 | 70 | 40 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0704231 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 12 | 70 | 42 | 3,3 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0704531 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 14 | 70 | 45 | 3,8 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0704831 | tipo 2012 | ghisa grigia | 31,8 | 14 | 70 | 48 | 3,8 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0705031 | tipo 2012 | Acciaio | 31,8 | 14 | 70 | 50 | 3,8 | 7/16 BSW | 30 |  | | 0,00 € | | 23200-0851844 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 6 | 85 | 18 | 2,8 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0851944 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 6 | 85 | 19 | 2,8 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0852044 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 6 | 85 | 20 | 2,8 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0852244 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 6 | 85 | 22 | 2,8 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0852444 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 8 | 85 | 24 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0852544 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 8 | 85 | 25 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0852844 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 8 | 85 | 28 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0853044 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 8 | 85 | 30 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0853244 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 10 | 85 | 32 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0853544 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 10 | 85 | 35 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0853844 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 10 | 85 | 38 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0854044 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 12 | 85 | 40 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0854244 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 12 | 85 | 42 | 3,3 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0854544 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 14 | 85 | 45 | 3,8 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0854844 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 14 | 85 | 48 | 3,8 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0855044 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 14 | 85 | 50 | 3,8 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0855544 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 16 | 85 | 55 | 4,3 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-0856044 | tipo 2517 | ghisa grigia | 44,5 | 18 | 85 | 60 | 4,4 | 1/2 BSW | 50 |  | | 0,00 € | | 23200-1082850 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 8 | 108 | 28 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1083050 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 8 | 108 | 30 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1083250 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 10 | 108 | 32 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1083550 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 10 | 108 | 35 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1083850 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 10 | 108 | 38 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1084050 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 12 | 108 | 40 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1084250 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 12 | 108 | 42 | 3,3 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1084550 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 14 | 108 | 45 | 3,8 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1084850 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 14 | 108 | 48 | 3,8 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1085050 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 14 | 108 | 50 | 3,8 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1085550 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 16 | 108 | 55 | 4,3 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1086050 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 18 | 108 | 60 | 4,4 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1086550 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 18 | 108 | 65 | 4,4 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1087050 | tipo 3020 | ghisa grigia | 50,8 | 20 | 108 | 70 | 4,9 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | | 23200-1087550 | tipo 3020 | Acciaio | 50,8 | 20 | 108 | 75 | 4,9 | 5/8 BSW | 90 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|