norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Giunto monoblocco, senza gioco, resistente alla torsione, flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. L´innovativa struttura a taglio consente un'ottima flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. Con mozzi di serraggio rimovibili per il fissaggio dell'albero. Ideale per servomotori.Range di temperatura: Da -50 °C a +150 °C.Montaggio:I giunti con perno a molla hanno una tolleranza H7. Il margine di accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm. Questa tolleranza e l'oliatura dei perni dell'albero facilitano il montaggio e lo smontaggio.Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23012-05 Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzi di serraggio rimovibili 210 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzi di serraggio rimovibili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Coppia nominale
Nm
Resistenza alla torsione
(10⁻³ Nm/rad)
Momento di inerzia
(gm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23012-05-025028081025810612252884161,5580,00631 0,00 €
23012-05-02502806062566612252884161,5580,00631 0,00 €
23012-05-03004010103010106143040115,5252,5300,01860 0,00 €
23012-05-04004815154015156194048115,53611,0080,07580 0,00 €
23012-05-050065202050202010265065199,57320,9950,24600 0,00 €
23012-05-0250281010251010612252884161,5580,00631 0,00 €
23012-05-02502808082588612252884161,5580,00631 0,00 €
23012-05-0300400810308106143040115,5252,5300,01860 0,00 €
23012-05-04004816164016166194048115,53611,0080,07580 0,00 €
23012-05-050065161650161610265065199,57320,9950,24600 0,00 €
23012-05-050065101050101010265065199,57320,9950,24600 0,00 €
23012-05-030040080830886143040115,5252,5300,01860 0,00 €
23012-05-025028061025610612252884161,5580,00631 0,00 €
23012-05-0300400610306106143040115,5252,5300,01860 0,00 €
23012-05-050065151550151510265065199,57320,9950,24600 0,00 €
23012-05-030040060630666143040115,5252,5300,01860 0,00 €
23012-05-02502806082568612252884161,5580,00631 0,00 €
23012-05-040048060640666194048115,53611,0080,07580 0,00 €
23012-05-04004812124012126194048115,53611,0080,07580 0,00 €
23012-05-030040060830686143040115,5252,5300,01860 0,00 €
23012-05-04004810104010106194048115,53611,0080,07580 0,00 €
23012-05-04004810124010126194048115,53611,0080,07580 0,00 €
23012-05-050065191950191910265065199,57320,9950,24600 0,00 €
23012-05-0600801010601010103060802512,511037,1650,69400 0,00 €
23012-05-0600801616601616103060802512,511037,1650,69400 0,00 €
23012-05-0600802020602020103060802512,511037,1650,69400 0,00 €
23012-05-0600802424602424103060802512,511037,1650,69400 0,00 €
23012-05-0700951515701515153570952512,5190196,0241,40700 0,00 €
23012-05-0700952020702020153570952512,5190196,0241,40700 0,00 €
23012-05-0700953232703232153570952512,5190196,0241,40700 0,00 €
N. ordinemax. numero
di giri
giri/min
offset angolare
massimo
(°)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
C
(ISO 4029)
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23012-05-02502808108000110,1M31,5 0,00 €
23012-05-02502806068000110,1M31,5 0,00 €
23012-05-0300401010600010,850,1M43,4 0,00 €
23012-05-0400481515500010,850,15M57 0,00 €
23012-05-050065202050001,50,70,15M614 0,00 €
23012-05-02502810108000110,1M31,5 0,00 €
23012-05-02502808088000110,1M31,5 0,00 €
23012-05-0300400810600010,850,1M43,4 0,00 €
23012-05-0400481616500010,850,15M57 0,00 €
23012-05-050065161650001,50,70,15M614 0,00 €
23012-05-050065101050001,50,70,15M614 0,00 €
23012-05-0300400808600010,850,1M43,4 0,00 €
23012-05-02502806108000110,1M31,5 0,00 €
23012-05-0300400610600010,850,1M43,4 0,00 €
23012-05-050065151550001,50,70,15M614 0,00 €
23012-05-0300400606600010,850,1M43,4 0,00 €
23012-05-02502806088000110,1M31,5 0,00 €
23012-05-0400480606500010,850,15M57 0,00 €
23012-05-0400481212500010,850,15M57 0,00 €
23012-05-0300400608600010,850,1M43,4 0,00 €
23012-05-0400481010500010,850,15M57 0,00 €
23012-05-0400481012500010,850,15M57 0,00 €
23012-05-050065191950001,50,70,15M614 0,00 €
23012-05-060080101045001,50,70,15M827 0,00 €
23012-05-060080161645001,50,70,15M827 0,00 €
23012-05-060080202045001,50,70,15M827 0,00 €
23012-05-060080242445001,50,70,15M827 0,00 €
23012-05-0700951515400010,330,1M827 0,00 €
23012-05-0700952020400010,330,1M827 0,00 €
23012-05-0700953232400010,330,1M827 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83