norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio, soffietto in acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Il serraggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica agli accoppiamenti realizzati con soffietti metallici di serraggio radiale (23000). Con il serraggio dei mozzi con perni filettati si riducono sensibilmente i tempi di montaggio e si semplifica quest'ultimo anche in situazioni di difficile accesso. Rispettare la coppia di serraggio necessaria del perno filettato. Per uno smontaggio semplice suggeriamo di corredare gli alberi con una superficie piana.Range di temperatura: Da -20 °C a +90 °C.Montaggio:Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 5 k6
Foro Ø 5 G7.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Dal momento che i soffietti metallici sono fatti di fine lamiera di acciaio inox è richiesta molta attenzione nelle operazioni di montaggio e smontaggio. I danni al soffietto possono rendere inutilizzabile il giunto.
Su richiesta:Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23002 Giunti a soffietto in metallo blocco con perno filettato 197 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo blocco con perno filettato

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Resistenza alla torsione
(10⁻³ Nm/arcmin)
Max.
disallineamento
dell'albero assiale ±
Max.
disallineamento
dell'albero laterale
Rigidezza assiale
della molla
N/mm
Rigidezza laterale
della molla
N/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23002-00040,40,40,00019500,350,11015 0,00 €
23002-00050,90,90,00019900,30,12126 0,00 €
23002-0020220,00292300,50,11515 0,00 €
23002-0040440,00324600,40,13565 0,00 €
23002-0060660,01611000,60,254560 0,00 €
23002-0080890,02813000,80,251624 0,00 €
N. ordineCoppia di
serraggio delle
viti Nm
D1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4C
(DIN 916)
LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
23002-0004133816M326122,3 0,00 €
23002-0005133816M327132,3 0,00 €
23002-00204551525M438163,5 0,00 €
23002-00404551525M439173,5 0,00 €
23002-00608662035M554294,3 0,00 €
23002-008010662641M654265 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83