norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23001-05 Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio rimovibili 287 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio rimovibili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-05-018063101018180,042020550 0,00 €
23001-05-018063111118180,042020550 0,00 €
23001-05-018063121218180,042020550 0,00 €
23001-05-018063141418180,042020550 0,00 €
23001-05-018063191918180,042020550 0,00 €
23001-05-018063242418180,042020550 0,00 €
23001-05-018063252518180,042020550 0,00 €
23001-05-030069101030300,143872050 0,00 €
23001-05-030069111130300,143872050 0,00 €
23001-05-030069121230300,143872050 0,00 €
23001-05-030069141430300,143872050 0,00 €
23001-05-030069191930300,143872050 0,00 €
23001-05-030069242430300,143872050 0,00 €
23001-05-030069252530300,143872050 0,00 €
23001-05-060083121260600,2875115090 0,00 €
23001-05-060083141460600,2875115090 0,00 €
23001-05-060083191960600,2875115090 0,00 €
23001-05-060083242460600,2875115090 0,00 €
23001-05-060083252560600,2875115090 0,00 €
23001-05-060083282860600,2875115090 0,00 €
23001-05-060083323260600,2875115090 0,00 €
23001-05-080094121280800,65128120080 0,00 €
23001-05-080094191980800,65128120080 0,00 €
23001-05-080094242480800,65128120080 0,00 €
23001-05-080094252580800,65128120080 0,00 €
23001-05-080094282880800,65128120080 0,00 €
23001-05-080094323280800,65128120080 0,00 €
23001-05-15009514141501500,821552020280 0,00 €
23001-05-15009519191501500,821552020280 0,00 €
23001-05-15009524241501500,821552020280 0,00 €
23001-05-15009525251501500,821552020280 0,00 €
23001-05-15009528281501500,821552020280 0,00 €
23001-05-15009532321501500,821552020280 0,00 €
23001-05-20010516162002002,21752500280 0,00 €
23001-05-20010519192002002,21752500280 0,00 €
23001-05-20010524242002002,21752500280 0,00 €
23001-05-20010525252002002,21752500280 0,00 €
23001-05-20010528282002002,21752500280 0,00 €
23001-05-20010532322002002,21752500280 0,00 €
23001-05-30011120203003004,25026300287 0,00 €
23001-05-30011124243003004,25026300287 0,00 €
23001-05-30011128283003004,25026300287 0,00 €
23001-05-30011138383003004,25026300287 0,00 €
23001-05-50013325255005008,66907790100 0,00 €
23001-05-50013338385005008,66907790100 0,00 €
23001-05-50013342425005008,66907790100 0,00 €
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-05-01806310100,20,51,51280017M51010 0,00 €
23001-05-01806311110,20,51,51280017M51111 0,00 €
23001-05-01806312120,20,51,51280017M51212 0,00 €
23001-05-01806314140,20,51,51280017M51414 0,00 €
23001-05-01806319190,20,51,51280017M51919 0,00 €
23001-05-01806324240,20,51,51280017M52424 0,00 €
23001-05-01806325250,20,51,51280017M52525 0,00 €
23001-05-03006910100,150,61,51030020M61010 0,00 €
23001-05-03006911110,150,61,51030020M61111 0,00 €
23001-05-03006912120,150,61,51030020M61212 0,00 €
23001-05-03006914140,150,61,51030020M61414 0,00 €
23001-05-03006919190,150,61,51030020M61919 0,00 €
23001-05-03006924240,150,61,51030020M62424 0,00 €
23001-05-03006925250,150,61,51030020M62525 0,00 €
23001-05-06008312120,150,61,5870023M81212 0,00 €
23001-05-06008314140,150,61,5870023M81414 0,00 €
23001-05-06008319190,150,61,5870023M81919 0,00 €
23001-05-06008324240,150,61,5870023M82424 0,00 €
23001-05-06008325250,150,61,5870023M82525 0,00 €
23001-05-06008328280,150,61,5870023M82828 0,00 €
23001-05-06008332320,150,61,5870023M83232 0,00 €
23001-05-08009412120,20,51,5690028M101212 0,00 €
23001-05-08009419190,20,51,5690028M101919 0,00 €
23001-05-08009424240,20,51,5690028M102424 0,00 €
23001-05-08009425250,20,51,5690028M102525 0,00 €
23001-05-08009428280,20,51,5690028M102828 0,00 €
23001-05-08009432320,20,51,5690028M103232 0,00 €
23001-05-15009514140,20,51,5690028M101414 0,00 €
23001-05-15009519190,20,51,5690028M101919 0,00 €
23001-05-15009524240,20,51,5690028M102424 0,00 €
23001-05-15009525250,20,51,5690028M102525 0,00 €
23001-05-15009528280,20,51,5690028M102828 0,00 €
23001-05-15009532320,20,51,5690028M103232 0,00 €
23001-05-20010516160,20,51,5640031M121616 0,00 €
23001-05-20010519190,20,51,5640031M121919 0,00 €
23001-05-20010524240,20,51,5640031M122424 0,00 €
23001-05-20010525250,20,51,5640031M122525 0,00 €
23001-05-20010528280,20,51,5640031M122828 0,00 €
23001-05-20010532320,20,51,5640031M123232 0,00 €
23001-05-30011120200,20,51,5600040M122020 0,00 €
23001-05-30011124240,20,51,5600040M122424 0,00 €
23001-05-30011128280,20,51,5600040M122828 0,00 €
23001-05-30011138380,20,51,5600040M123838 0,00 €
23001-05-50013325250,20,51,5500042M122525 0,00 €
23001-05-50013338380,20,51,5500042M123838 0,00 €
23001-05-50013342420,20,51,5500042M124242 0,00 €
N. ordine

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL1L2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-05-01806310101025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
23001-05-01806311111025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
23001-05-01806312121025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
23001-05-01806314141025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
23001-05-01806319191025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
23001-05-01806324241025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
23001-05-01806325251025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
23001-05-03006910101032305669357,52756,415 0,00 €
23001-05-03006911111032305669357,52756,415 0,00 €
23001-05-03006912121032305669357,52756,415 0,00 €
23001-05-03006914141032305669357,52756,415 0,00 €
23001-05-03006919191032305669357,52756,415 0,00 €
23001-05-03006924241032305669357,52756,415 0,00 €
23001-05-03006925251032305669357,52756,415 0,00 €
23001-05-06008312121235356683419,53166,240 0,00 €
23001-05-06008314141235356683419,53166,240 0,00 €
23001-05-06008319191235356683419,53166,240 0,00 €
23001-05-06008324241235356683419,53166,240 0,00 €
23001-05-06008325251235356683419,53166,240 0,00 €
23001-05-06008328281235356683419,53166,240 0,00 €
23001-05-06008332321235356683419,53166,240 0,00 €
23001-05-0800941212124444829447113682,984 0,00 €
23001-05-0800941919124444829447113682,984 0,00 €
23001-05-0800942424124444829447113682,984 0,00 €
23001-05-0800942525124444829447113682,984 0,00 €
23001-05-0800942828124444829447113682,984 0,00 €
23001-05-0800943232124444829447113682,984 0,00 €
23001-05-1500951414144444829548113682,984 0,00 €
23001-05-1500951919144444829548113682,984 0,00 €
23001-05-1500952424144444829548113682,984 0,00 €
23001-05-1500952525144444829548113682,984 0,00 €
23001-05-1500952828144444829548113682,984 0,00 €
23001-05-1500953232144444829548113682,984 0,00 €
23001-05-2001051616164747901055112,54190,8125 0,00 €
23001-05-2001051919164747901055112,54190,8125 0,00 €
23001-05-2001052424164747901055112,54190,8125 0,00 €
23001-05-2001052525164747901055112,54190,8125 0,00 €
23001-05-2001052828164747901055112,54190,8125 0,00 €
23001-05-2001053232164747901055112,54190,8125 0,00 €
23001-05-3001112020206060110111551341110145 0,00 €
23001-05-3001112424206060110111551341110145 0,00 €
23001-05-3001112828206060110111551341110145 0,00 €
23001-05-3001113838206060110111551341110145 0,00 €
23001-05-5001332525257070122133621551122145 0,00 €
23001-05-5001333838257070122133621551122145 0,00 €
23001-05-5001334242257070122133621551122145 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83