|
|
22052_5Cinghie dentate profilo T5 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.Nota:Cinghie dentate senza fine con profilo trapezoidale secondo la norma ISO 17396 e passo metrico. Ideali per trasmissioni che richiedono un'elevata flessibilità della cinghia. Consentono l'utilizzo di diametri di puleggia molto ridotti. Le cinghie dentate sono adatte per trasmissioni che richiedono precisione, in ambienti dove è importante la pulizia o in presenza di agenti chimici.
Il colore della cinghia dentata può differire da quello mostrato nella foto del prodotto. Range di temperatura: da -10 °C a +80 °CCaratteristiche:- privo di manutenzione - elevata trasmissione delle prestazioni - ridotta estensione della cinghia - posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo - ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti - massima resistenza all'abrasione - potenza trasmissibile fino a 30 kW - velocità consentita fino a 10.000 giri/minParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Larghezza cinghia | Numero denti | Lunghezza effettiva | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22052-0510X0165 | 10 | 33 | 165 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0185 | 10 | 37 | 185 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0200 | 10 | 40 | 200 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0215 | 10 | 43 | 215 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0220 | 10 | 44 | 220 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0225 | 10 | 45 | 225 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0245 | 10 | 49 | 245 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0250 | 10 | 50 | 250 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0255 | 10 | 51 | 255 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0260 | 10 | 52 | 260 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0270 | 10 | 54 | 270 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0275 | 10 | 55 | 275 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0280 | 10 | 56 | 280 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0295 | 10 | 59 | 295 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0300 | 10 | 60 | 300 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0305 | 10 | 61 | 305 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0325 | 10 | 65 | 325 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0330 | 10 | 66 | 330 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0340 | 10 | 68 | 340 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0350 | 10 | 70 | 350 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0355 | 10 | 71 | 355 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0365 | 10 | 73 | 365 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0375 | 10 | 75 | 375 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0390 | 10 | 78 | 390 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0400 | 10 | 80 | 400 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0410 | 10 | 82 | 410 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0420 | 10 | 84 | 420 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0425 | 10 | 85 | 425 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0450 | 10 | 90 | 450 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0455 | 10 | 91 | 455 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0475 | 10 | 95 | 475 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0480 | 10 | 96 | 480 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0500 | 10 | 100 | 500 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0510 | 10 | 102 | 510 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0525 | 10 | 105 | 525 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0545 | 10 | 109 | 545 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0550 | 10 | 110 | 550 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0560 | 10 | 112 | 560 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0575 | 10 | 115 | 575 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0600 | 10 | 120 | 600 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0610 | 10 | 122 | 610 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0620 | 10 | 124 | 620 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0630 | 10 | 126 | 630 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0640 | 10 | 128 | 640 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0650 | 10 | 130 | 650 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0660 | 10 | 132 | 660 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0690 | 10 | 138 | 690 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0700 | 10 | 140 | 700 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0720 | 10 | 144 | 720 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0750 | 10 | 150 | 750 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0780 | 10 | 156 | 780 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0815 | 10 | 163 | 815 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0840 | 10 | 168 | 840 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0850 | 10 | 170 | 850 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0900 | 10 | 180 | 900 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X0990 | 10 | 198 | 990 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X1000 | 10 | 200 | 1000 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X1075 | 10 | 215 | 1075 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X1100 | 10 | 220 | 1100 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X1215 | 10 | 243 | 1215 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X1380 | 10 | 276 | 1380 |  | | 0,00 € | | 22052-0510X1440 | 10 | 288 | 1440 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0165 | 16 | 33 | 165 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0185 | 16 | 37 | 185 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0200 | 16 | 40 | 200 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0215 | 16 | 43 | 215 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0220 | 16 | 44 | 220 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0225 | 16 | 45 | 225 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0245 | 16 | 49 | 245 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0250 | 16 | 50 | 250 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0255 | 16 | 51 | 255 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0260 | 16 | 52 | 260 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0270 | 16 | 54 | 270 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0275 | 16 | 55 | 275 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0280 | 16 | 56 | 280 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0295 | 16 | 59 | 295 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0300 | 16 | 60 | 300 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0305 | 16 | 61 | 305 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0325 | 16 | 65 | 325 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0330 | 16 | 66 | 330 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0340 | 16 | 68 | 340 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0350 | 16 | 70 | 350 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0355 | 16 | 71 | 355 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0365 | 16 | 73 | 365 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0375 | 16 | 75 | 375 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0390 | 16 | 78 | 390 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0400 | 16 | 80 | 400 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0410 | 16 | 82 | 410 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0420 | 16 | 84 | 420 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0425 | 16 | 85 | 425 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0450 | 16 | 90 | 450 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0455 | 16 | 91 | 455 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0475 | 16 | 95 | 475 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0480 | 16 | 96 | 480 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0500 | 16 | 100 | 500 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0510 | 16 | 102 | 510 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0525 | 16 | 105 | 525 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0545 | 16 | 109 | 545 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0550 | 16 | 110 | 550 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0560 | 16 | 112 | 560 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0575 | 16 | 115 | 575 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0600 | 16 | 120 | 600 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0610 | 16 | 122 | 610 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0620 | 16 | 124 | 620 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0630 | 16 | 126 | 630 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0640 | 16 | 128 | 640 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0650 | 16 | 130 | 650 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0660 | 16 | 132 | 660 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0690 | 16 | 138 | 690 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0700 | 16 | 140 | 700 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0720 | 16 | 144 | 720 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0750 | 16 | 150 | 750 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0780 | 16 | 156 | 780 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0815 | 16 | 163 | 815 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0840 | 16 | 168 | 840 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0850 | 16 | 170 | 850 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0900 | 16 | 180 | 900 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X0990 | 16 | 198 | 990 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X1000 | 16 | 200 | 1000 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X1075 | 16 | 215 | 1075 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X1100 | 16 | 220 | 1100 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X1215 | 16 | 243 | 1215 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X1380 | 16 | 276 | 1380 |  | | 0,00 € | | 22052-0516X1440 | 16 | 288 | 1440 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0185 | 25 | 37 | 185 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0215 | 25 | 43 | 215 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0220 | 25 | 44 | 220 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0225 | 25 | 45 | 225 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0245 | 25 | 49 | 245 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0250 | 25 | 50 | 250 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0255 | 25 | 51 | 255 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0260 | 25 | 52 | 260 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0270 | 25 | 54 | 270 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0275 | 25 | 55 | 275 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0280 | 25 | 56 | 280 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0295 | 25 | 59 | 295 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0300 | 25 | 60 | 300 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0305 | 25 | 61 | 305 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0325 | 25 | 65 | 325 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0330 | 25 | 66 | 330 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0340 | 25 | 68 | 340 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0350 | 25 | 70 | 350 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0355 | 25 | 71 | 355 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0365 | 25 | 73 | 365 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0375 | 25 | 75 | 375 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0390 | 25 | 78 | 390 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0400 | 25 | 80 | 400 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0410 | 25 | 82 | 410 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0420 | 25 | 84 | 420 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0425 | 25 | 85 | 425 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0450 | 25 | 90 | 450 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0455 | 25 | 91 | 455 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0475 | 25 | 95 | 475 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0480 | 25 | 96 | 480 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0500 | 25 | 100 | 500 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0510 | 25 | 102 | 510 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0525 | 25 | 105 | 525 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0545 | 25 | 109 | 545 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0550 | 25 | 110 | 550 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0560 | 25 | 112 | 560 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0575 | 25 | 115 | 575 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0600 | 25 | 120 | 600 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0610 | 25 | 122 | 610 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0620 | 25 | 124 | 620 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0630 | 25 | 126 | 630 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0650 | 25 | 130 | 650 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0660 | 25 | 132 | 660 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0690 | 25 | 138 | 690 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0700 | 25 | 140 | 700 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0720 | 25 | 144 | 720 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0750 | 25 | 150 | 750 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0780 | 25 | 156 | 780 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0815 | 25 | 163 | 815 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0840 | 25 | 168 | 840 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0850 | 25 | 170 | 850 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0900 | 25 | 180 | 900 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X0990 | 25 | 198 | 990 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X1000 | 25 | 200 | 1000 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X1075 | 25 | 215 | 1075 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X1100 | 25 | 220 | 1100 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X1215 | 25 | 243 | 1215 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X1380 | 25 | 276 | 1380 |  | | 0,00 € | | 22052-0525X1440 | 25 | 288 | 1440 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|