norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Sistemi di posizionamento

La vasta gamma di prodotti norelem comprende un'ampia scelta di sistemi di posizionamento. Oltre ai tavoli di posizionamento con motore, norelem offre anche i classici sistemi di posizionamento manuale.

Grazie a una corsa quasi senza gioco delle tavole di posizionamento, il posizionamento esatto nei sistemi di utensili o anche nei sistemi di movimentazione è possibile senza problemi. Le guide di scorrimento, grazie al mandrino senza gioco, possono essere regolate senza dover stringere o allentare il mandrino. Il gioco radiale della guida è inferiore a 0,02 mm. Un altro grande vantaggio delle tavole di posizionamento è che il mandrino è anche autobloccante e ha un'ulteriore funzione di bloccaggio.

Campi di applicazione dei sistemi di posizionamento

I sistemi di posizionamento norelem possono essere utilizzati nella costruzione di macchine convenzionali e speciali, nella tecnologia di misurazione, nelle applicazioni ottiche, in molti settori dell'automazione, nei laboratori per la produzione di attrezzature di prova e nella costruzione di modelli.

Materiale dei sistemi di posizionamento

I blocchi di supporto e le slitte delle tavole di posizionamento norelem sono realizzati in lega di alluminio che viene poi anodizzata. I perni di centratura così come il mandrino con una filettatura rullata sono in acciaio inossidabile. Inoltre, un cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione è integrato nella guida al fine di spostare la guida con la minima resistenza possibile. A seconda della versione delle tavole di posizionamento, potete trovare indicatori di posizione in plastica nel nostro negozio online.

Vantaggi dei sistemi di posizionamento

  • Scala di lettura (la corsa di regolazione del mandrino può essere letta con una precisione di 0,1 mm))
  • Autobloccante
  • Funzione di bloccaggio
  • Guida senza gioco dei sistemi di posizionamento
  • Sistemi di posizionamento modulari: Le tavole di posizionamento e le tavole rotanti di posizionamento di norelem, grazie al pratico principio modulare, possono essere combinate a piacere con le rispettive tavole ortogonali o di sollevamento della stessa dimensione.
  • I sistemi di posizionamento hanno guide di scorrimento su cuscinetti che non richiedono manutenzione.
  • Lungo ciclo di vita del prodotto senza necessità di manutenzione dispendiosa sul tavolo di posizionamento

Tipi di sistemi di posizionamento norelem

Oltre ai tavoli di posizionamento convenzionali, norelem offre ai tecnici e ai progettisti tavoli di posizionamento con indicatori di posizione integrati come ulteriore variante. Questi indicano la posizione della slitta per mezzo di un display con una precisione di visualizzazione di 0,1 mm. Un indicatore di posizione può essere fissato in quattro punti diversi del carrello per mezzo di un collegamento a vite.

Per le applicazioni automatizzate, le tavole di posizionamento sono disponibili anche con azionamento elettrico e controllo integrato.

È possibile ordinare le tavole di posizionamento in versione corta o lunga, come tavola di posizionamento, tavola ortogonale, tavola di sollevamento o tavola rotonda.
Inoltre, il negozio online/catalogo prodotti di norelem offre una gamma completa di accessori per i sistemi di posizionamento, come supporti verticali, tavole girevoli, squadre inclinabili, teste a snodo, piastre di base di montaggio e squadre di montaggio per le tavole di posizionamento.

Corsa dei sistemi di posizionamento

      

La corsa di regolazione dei sistemi di posizionamento varia a seconda della lunghezza della tavola di posizionamento:

  • Tra 11 mm e 25 mm per le tavole corte
  • Tra 23 mm e 86 mm per le tavole lunghe

Le tavole di posizionamento e i tavoli ortogonali possono essere regolati da sinistra a destra, i tavoli elevatori in alto e in basso.

Tavole di posizionamento

Le tavole di posizionamento norelem sono disponibili in 6 versioni: come modello corto senza indicatore di posizione, con indicatore di posizione oppure con indicatore di posizione elettronico. Le versioni lunghe delle tavole di posizionamento norelem sono anch'esse disponibili senza indicatore di posizione, con indicatore di posizione o con indicatore di posizione elettronico.

Tavole ortogonali

Le tavole ortogonali si differenziano dalle tavole di posizionamento per l'estensione degli accessori. Le tavole ortogonali possono essere facilmente integrate con tavoli elevatori e altri accessori.

Tavoli elevatori

Le tavole di sollevamento si usano quando i componenti o i moduli (arresti, sensori, finecorsa, tavole, telecamere, moduli completi, ecc.) devono essere posizionati ad una certa altezza.

Tavole di posizionamento rotanti

Le tavole di posizionamento rotanti di norelem hanno un valore di regolazione di 360° senza battuta finale.

La vasta gamma di sistemi di posizionamento comprende anche supporti verticali nelle versioni corta e lunga, dischi rotanti, squadre inclincabili, squadre per teste girevoli, piastre di base di montaggio e squadre di montaggio.
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
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83