|
|
21120Tavole di posizionamento lunghe |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Supporto del cuscinetto e slitta in lega di alluminio, anodizzata. Perni di centratura in acciaio inox, rettificati. Mandrino in acciaio inox, filettatura trapezia rullata. Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.Versione:Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile..Nota:Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino. La graduazione è pari a 5 o 10 lineette, dove 1 lineetta corrisponde a una corsa di regolazione di 0,1 mm. La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Corsa S | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21120-04 | 29 | 22 | 12 | 13 | 12 | M3x0,5 | 4 | M3 | 3 | 14 | 12 | 14,5 | 13 | 8 | 4 | 84,5 | 70 | 29 | 22 | 8 | 6 | 23 | 70 | 70 | 70 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  | | 0,00 € | | 21120-08 | 46 | 36 | 21 | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 24 | 20 | 27 | 23 | 14 | 6 | 148,5 | 120 | 46 | 36 | 12 | 8,5 | 48 | 200 | 200 | 200 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  | | 0,00 € | | 21120-12 | 75 | 60 | 38 | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 28 | 25 | 28,5 | 27 | 15,5 | 7 | 209 | 180 | 75 | 60 | 15 | 11 | 73 | 300 | 300 | 300 | 18 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | 21120-25 | 150 | 130 | 90 | 52 | 46 | M16x2 | 25 | M10 | 10 | 53 | 50 | 54 | 52 | 28 | 13 | 347 | 290 | 150 | 130 | 25 | 18 | 86 | 1000 | 1000 | 1000 | 65 | 65 | 65 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
Angolo di inclinazione Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra |
|