norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Sistemi di guida a rulli di norelem

Nella costruzione di macchine e utensili, e soprattutto nello sviluppo di soluzioni intelligenti per la movimentazione merci e l'automazione, nella logistica di trasporto e di stoccaggio, ma anche nel settore della strumentazione biomedica: i sistemi di trasporto con guide lineari a rulli e i sistemi di guide telescopiche norelem hanno una vasta gamma di applicazioni ed offrono una serie di soluzioni per l'allineamento di sistemi di guida paralleli a due binari.

Campi di utilizzo dei sistemi di guida a rulli di norelem

I sistemi di guida a rulli di norelem sono quindi utilizzati quando parti, segmenti di macchine o sistemi devono essere spostati lungo un asse lineare per ragioni operative, di produzione o logistiche.

Tipi di sistemi di guida a rulli di norelem

I sistemi di guida a rulli di norelem sono composti da guide lineari con lunghezze fino a 4.080 mm e carrelli di guida a rulli nelle versioni sia compatte sia massicce con dimensioni da 20, 30 e 45 mm. Secondo la grandezza, sono in grado di gestire carichi statici fino a 5.500 Newton e carichi dinamici fino a 12.280 Newton./p>

La combinazione di guide a cuscinetti fissi e mobili impedisce il ribaltamento e l'inutile usura dei sistemi di guida a rulli; il carrello di guida può essere regolato senza gioco semplicemente regolando il rullo eccentrico centrale con il precarico desiderato nella guida. Ciò garantisce una corsa precisa, mentre la lubrificazione permanente del cuscinetto a rulli assicura un funzionamento senza manutenzione. Un raschiatore mobile pulisce le superfici di guida.

Guide lineari a rulli di norelem

Rispetto alle guide standard in acciaio, le guide lineari a rulli di qualità superiore in acciaio per cuscinetti volventi con rotaie zincate e temprate a induzione di norelem, si contraddistinguono per le ottime caratteristiche di scorrimento e l'elevata stabilità del valore.

Carrello di guida a rulli di norelem

Accanto ai carrelli di guida a rulli in acciaio, norelem offre anche carrelli in acciaio con raschiatore in poliammide modificata e carrelli di guida a rulli in alluminio pressofuso con raschiatore in poliammide modificata. I carrelli a rulli in alluminio pressofuso utilizzano una tecnologia di raschiamento brevettata che garantisce velocità di marcia più rapide e silenziose e consente di lubrificare l'intero sistema durante il movimento.

Materiali usati per i sistemi di guida a rulli

I carrelli di guida a rulli di norelem sono in acciaio o in alluminio e hanno una superficie zincata. Anche i rulli sono in acciaio, i labbri di tenuta longitudinali dei carrelli sono in gomma, le teste dei carrelli sono in poliestere e i raschiatori sono in poliammide modificata.

Le guide dei sistemi di guida a rulli di norelem sono in acciaio o acciaio per cuscinetti volventi, la superficie è zincata. Le piste e le sfere sono temprate a induzione e le guide, i cursori e le gabbie a sfere sono zincate.

I vantaggi dei sistemi di guida a rulli

I sistemi di guida a rulli di norelem proposti nel catalogo „THE BIG GREEN BOOK“ o nel negozio online norelem hanno una robustezza molto elevata, un funzionamento molto scorrevole e richiedono pochissima manutenzione. Il coefficiente di attrito dei carrelli di guida a rulli norelem è molto basso, quindi scorrono molto bene. Per un facile montaggio delle guide si possono utilizzare viti a norma DIN EN ISO.

Ulteriori vantaggi:

  • I sistemi di guida a rulli e i sistemi telescopici sono la soluzione ideale per semplificare i processi di movimentazione in molti settori
  • I sistemi di guida a rulli contribuiscono alla realizzazione di sistemi di produzione efficienti e impianti compatti
  • Possibili elevate capacità di carico dei sistemi a rulli / Elevata capacità di carico
  • Sono possibili velocità di traslazione fino a 7m/sec.
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
Binari guida delle ruote
Rollenführung Anwendungsfilm
Carrelli e rotaie di guida a rulli con basso coefficiente di attrito
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83